Caterpillar 329ELN

Caterpillar 329ELN

Cena
116 117 USD
Rok
2012
Przebieg, godzin
8384 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 329ELN
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyRLD00298
Nr ew. wew.RLD00298
Numer kataloguCU4590612
Rok produkcji2012
Godzin8384 h
KrajNiemcy
LokalizacjaAlsfeld
Wycena
Cena bez VAT$ 116 117
VAT (16%)$ 18 579
Cena z VAT$ 134 696
Dane szczegółówe
Dodatkowe informacjeUNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 30 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 30 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 40 %
ENGINEPOWER: 244 HP
CUTTING WIDTH: 1600 MM
OPERATING WEIGHT: 30.1 T
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 30 %
LENGTH OF STICK: 3200 MM
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 10 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 30 %
Features
Dodatkowe informacjeUNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 30 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 30 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 40 %
ENGINEPOWER: 244 HP
CUTTING WIDTH: 1600 MM
OPERATING WEIGHT: 30.1 T
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 30 %
LENGTH OF STICK: 3200 MM
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 10 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 30 %
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ZEPPELIN BAUMASCHINENPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Roger Immig
Niemcy
Telefon:+49 6631 9601 ext 26
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon