Caterpillar 329ELN

Caterpillar 329ELN

Cena
159 580 USD
Rok
2014
Przebieg, godzin
5023 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 329ELN
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyRLD00582
Nr ew. wew.RLD00582
Numer kataloguCU4535659
Rok produkcji2014
Godzin5023 h
KrajNiemcy
LokalizacjaWiedemar
Wycena
Cena bez VAT$ 159 580
VAT (19%)$ 30 320
Cena z VAT$ 189 900
Features
Dodatkowe informacjeTRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
ENGINEPOWER: 243 HP
CUTTING WIDTH: 1600 MM
OPERATING WEIGHT: 30.1 T
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 50 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
CUTTING WIDTH: 2800 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ZEPPELIN BAUMASCHINENPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Steve Muehlberg
Niemcy
Telefon:+49 34207 79126
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon