Caterpillar 329DLN

Caterpillar 329DLN

Cena
65 030 USD
Rok
2010
Przebieg, godzin
11655 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 329DLN
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyEBM00153
Nr ew. wew.EBM00153
Numer kataloguCU4525286
Rok produkcji2010
Godzin11655 h
KrajNiemcy
LokalizacjaMülheim-kärlich
Wycena
Cena bez VAT$ 65 030
VAT (19%)$ 12 356
Cena z VAT$ 77 385
Features
Dodatkowe informacjeLENGTH OF STICK: 2650 MM
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 70 %
CUTTING WIDTH: 1500 MM
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
ENGINEPOWER: 207 HP
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
OPERATING WEIGHT: 28.6 T
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ZEPPELIN BAUMASCHINENPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Christof Decker
Niemcy
Telefon:+49 2630 941923
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon