Szybkie Wyszukiwanie

Caterpillar 326F

Caterpillar 326F

Benefits Certyfikowane przez Dealera
Cena
181 475 $
Rok
2017
Przebieg/godziny
5 310 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Lyon / Venissieux, 69
+33 149228299
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 326F
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyXFK10030
Nr ew. wew.22045315
Numer katalogu4889377
Rok produkcji2017
Godzin5 310 h
KrajFrancja
LokalizacjaLYON / VENISSIEUX, Francja
Cena
Cena bez VAT181 475 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
UKŁ KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
TABLICZKA CECE PLATE
OŚWIETLENIELIGHTING
UKŁAD AUTOMATYCZNEGO SMAROWANIAAUTO LUBE
RADIO AM FM CDAM FM CD RADIO
ETYKIETA EPAEPA LABEL
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
SZYBKOZŁĄCZECOUPLER, QUICK
WYSIĘGNIK, 1-CZĘŚCIOWYBOOM, 1 PIECE
KONFIGURACJA DO WIERCENIA W SKAŁACHROCK DRILL ARRANGEMENT
RAMIĘ, DŁUGIESTICK, LONG
PODWOZIE, DŁUGIEUNDERCARRIAGE, LONG
ZAWÓR ZWROTNY WYSIĘGNIKABOOM CHECK VALVE
ZAWÓR ZWROTNY RAMIENIASTICK CHECK VALVE
STEROWANIE AUTOMATYCZNEPILOT CONTROL
BLUETOOTHBLUETOOTH
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
600
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
300
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1300
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
300
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobryturbo neuf
hydraulika
900
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wysięgnik
300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
ramię
300
  • bras de 2.5 M
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
  • Tak
  • CW45SH
  • 2 godets 1650 mm et 750 mm OK à 60%
podwozie
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Notatki - PODWOZIEOK 70%
Płyty gąsienicy600mm 3 AR
przekładnie główne
200
  • Dobry
  • Dobry
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • Protection de cabine FOGS ECHLE
  • Largeur de transport 3.2M
  • FR-24
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę