Caterpillar 324DL9

Caterpillar 324DL9

Cena
70 056 USD
Rok
2008
Przebieg, godzin
7535 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 324DL9
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyJJG01024
Nr ew. wew.JJG1024
Numer kataloguCU4543075
Rok produkcji2008
Godzin7535 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaLittle Rock, AR
Wycena
Cena bez VAT$ 70 056
VAT-
Cena z VAT-
Features
Dodatkowe informacje*324DL HYDRAULIC EXCAVATOR
*BUMPER, SIDE, RUBBER
*CHANGER, HAND CONTROL PATTERN
*COOLING, HIGH AMBIENT
*GUARD, TRACK GUIDING
*PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
*POWER SUPPLY, 12V-10A
*STARTING, COLD WEATHER
48" HD POWER BUCKET
BOOM, R-REACH (19'4")
CAT PRODUCT LINK 321SR
CERT EMISSIONS, EPA
LINKAGE, BUCKET, CB1-FAMILY
PACK, DOMESTIC TRUCK HEX
SALES TAX DECAL #T-030460
STICK, R9'8"CB1
TRACK, 32" TRIPLE GROUSER
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
RiggsCAT Used
Telefon:+1 501 570 3240
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon