Caterpillar 323 EL

Caterpillar 323 EL

Cena
do uzgodnienia
Rok
2013
Przebieg, godzin
11105 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 323 EL
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyRAP00505
Numer kataloguCU4528202
Rok produkcji2013
Godzin11105 h
KrajDania
LokalizacjaBroendby
Wycena
Cena bez VATdo uzgodnienia
VAT-
Cena z VAT-
Features
Dodatkowe informacjePRODUCTION COUNTRY: JP
QUICK COUPLER
CE MARKED: YES
GROSS WEIGHT: 23000 KG
ENGCON ROTORTILT / STANDARD BUCKET 130CM / U/C 5% - REST 50% / 11000 HRS SERVICE DONE.
DELIVERY TERMS: EXW
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
PON EQUIPMENT A/S (DENMARK)Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Kristian Mains
Dania
Telefon:+45 7025 2211
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon