Caterpillar 321D CR

Caterpillar 321D CR

Cena
98 096 USD
Rok
2012
Przebieg, godzin
8332 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 321D CR
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyTXA00445
Nr ew. wew.22042133
Numer kataloguCU4539154
Rok produkcji2012
Godzin8332 h
KrajFrancja
LokalizacjaAix-en-provence, 13
Wycena
Cena bez VAT$ 98 096
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
ŁĄCZE PRODUCT LINKPRODUCT LINK
TABLICZKA CECE PLATE
OświetlenieLIGHTING
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACONBEACON
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
WYSIĘGNIK, JEDNOCZĘŚCIOWYBOOM, 1 PIECE
KONFIGURACJA DO WIERCENIA SKAŁROCK DRILL ARRANGEMENT
RAMIĘ, ŚREDNIESTICK, MEDIUM
ZAWÓR ZWROTNY WYSIĘGNIKABOOM CHECK VALVE
ZAWÓR ZWROTNY RAMIENIASTICK CHECK VALVE
ZŁĄCZE, HYDRAULICZNECOUPLER, HYDRAULIC
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • wysięgnik
  • ramię
  • łyżka
  • podwozie
  • uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Dobrya verifier
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobrya verifier
  • Dobry
  • Dobry
wysięgnik
  • UN PEU DE JEU AXE ET BAGUES
ramię
  • 2.90 m
łyżka
  • Takattache rapide verachtert cw40sh
  • 1 godet terrassement 1200 mm 80%
podwozie
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Średni czas pozostałej eksploatacji - PODWOZIE50%
Płyty gąsienicy600 MM
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • FR-23
Certyfikowane przez Dealera
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
nadia tassefkoumte
Francja
Telefon:+33 1 49228273
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon