Caterpillar 320-07A L

Caterpillar 320-07A L

Cena
174 514 USD
Rok
2018
Przebieg, godzin
1642 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 320-07A L
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyHEX01582
Nr ew. wew.CA-153152
Numer kataloguCU4616547
Rok produkcji2018
Godzin1642 h
KrajKanada
LokalizacjaKamloops, BC
Wycena
Cena bez VAT$ 174 514
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Stan (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
SYSTEM ZABEZPIECZENIA PRZED KRADZIEŻĄANTI-THEFT SYSTEM
ŁĄCZE PRODUCT LINKPRODUCT LINK
TABLICZKA CECE PLATE
OświetlenieLIGHTING
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
AM FM RADIOAM FM RADIO
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
ZŁĄCZE, SZYBKIECOUPLER, QUICK
PODWOZIE, DŁUGIEUNDERCARRIAGE, LONG
KAROSERIA, STANDARDCARBODY, STANDARD
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
BLUETOOTHBLUETOOTH
Dodatkowe informacjeTHE FOLLOWING ITEMS HAVE NOW BEEN COMPLETED: STEAMCLEAN AND DEGREASE. CLEAN CAB. SERVICE MACHINE: PM500 PLUS AIR FILTERS [NOTE: HYDRAULIC FILTER HAS BEEN CHANGED, SOS TAKEN DURING INSPECTION]. REPLACE DAMAGED FUEL TANK CAP, MISSING WEDGE COUPLER BOLT, REPAIR RIGHT BOOM LIGHT. RESET MACHINE START CODES, RE-FLASH OMM DATA IN ECM, CLEAR ALL LOGGED FAULT CODES.

REAR VIEW CAMERA
Features
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
SYSTEM ZABEZPIECZENIA PRZED KRADZIEŻĄANTI-THEFT SYSTEM
ŁĄCZE PRODUCT LINKPRODUCT LINK
TABLICZKA CECE PLATE
OświetlenieLIGHTING
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
AM FM RADIOAM FM RADIO
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
ZŁĄCZE, SZYBKIECOUPLER, QUICK
PODWOZIE, DŁUGIEUNDERCARRIAGE, LONG
KAROSERIA, STANDARDCARBODY, STANDARD
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
BLUETOOTHBLUETOOTH
Dodatkowe informacjeTHE FOLLOWING ITEMS HAVE NOW BEEN COMPLETED: STEAMCLEAN AND DEGREASE. CLEAN CAB. SERVICE MACHINE: PM500 PLUS AIR FILTERS [NOTE: HYDRAULIC FILTER HAS BEEN CHANGED, SOS TAKEN DURING INSPECTION]. REPLACE DAMAGED FUEL TANK CAP, MISSING WEDGE COUPLER BOLT, REPAIR RIGHT BOOM LIGHT. RESET MACHINE START CODES, RE-FLASH OMM DATA IN ECM, CLEAR ALL LOGGED FAULT CODES.

REAR VIEW CAMERA
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • elementy zabezpieczające
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • hydraulika
  • wysięgnik
  • ramię
  • łyżka
  • przekładnie główne
  • podwozie
  • uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
ogólny wygląd
  • TakOperational dirt and grease. Cab interior is dirty.
  • TakE 200380208, H 200393650, sw 200380398, lf 200380653, rf 2003803382
  • NiezłyRight rear outer frame rail is dented. Small dent in underside of right front frame rail.
  • DobryStandard duty centre swivel guard is slightly dented.
  • NiezłyPaint is heavily scuffed on lower corners
  • NiezłyModerate dents in under house panel below front of cab. Underhouse panel below fuel tank is heavily dented & one mount tab is torn.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyPanel under front can window is dented.
  • NiezłyCustomer padlock on fuel cap. Padlock was cut off during inspection in order to add fuel. Fuel cap breather is cracked.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryMachine exterior cosmetics are in fair condition. Several moderate dents, scrapes & scuffs.
  • NiezłyUnder house guards dented
  • Dobry
elementy zabezpieczające
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Right side and rear-view camera are operational.
  • Dobry
  • Niezły1 20lb. Extinguisher mounted on right deck.
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Tak
  • Nie1 OMM data missing errors in dash
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • 70%
  • Low fuel warning indicator was on. Added 75 litres. 20% tank.
  • DobryAppears operational, ambient temperature too cold to fully test.
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • DobryDirty at time of inspection.
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryCab air filter is dusty
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry2" belt
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • red, ELC
  • normal
  • light
  • Niezłyelement is dusty
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobrycut; oil dark, no significant wear metals
  • Dobryengine started easily after boosting batteries, runs well with no unusual noises, smoke, or leaks.
  • Dobry
układ chłodzenia
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • Tak
  • Tak
  • Operation & Maintenance Manual information is missing in machine ECM.
  • Dobry
  • NiezłyBatteries were dead at start of inspection. Boosted batteries. Batteries held sufficient charge to restart machine.
  • NiezłyRight boom light not working
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
  • Correct
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryMain tank filter cut: clean
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wysięgnik
  • Hydraulic functions operated normal with limited testing
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły1/64" side play at boom foot, slight pin/brg play.
ramię
  • 96"
  • DobryLight wear at stick nose.
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
  • Tak
  • Cat 482-3446 manual wedge coupler A2D05722. 16 5/8"
  • No dig bucket with machine at time of inspection.
  • Quick Coupler is missing one bolt
  • Cat 60" BOE cleanup
  • 16 5/8"
  • Dobrylight to moderate wear
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobrynot turned
przekładnie główne
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Numer kata­logowy łącznika9W3138 7.50"
Notatki - PODWOZIEUndercarriage is in good condition with very little measured wear.
Płyty gąsienicy790 mm., 31" triple grouser
Rama gąsienicy - strona lewaDobry
Rama gąsienicy - strona prawaDobry
Carrier Rollers Front.91.9211
Carrier Rollers Rear.92.9311
Idlers Front.78.7811
Links1.211.2111
Pins & Bushings (External).44.4466
Pins & Bushings (Internal)29.9829.9866
Track Roller 11.681.6911
Track Roller 21.701.7011
Track Roller 3rockguard
Track Roller 41.681.7011
Track Roller 51.681.7011
Track Roller 6rockguard
Track Roller 71.691.7011
Track Roller 81.691.6911
Track Shoes (Width)1.371.3777
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • Dig bucket not with machine at time of repair
  • Machine start codes not known. Machine was started using "Guest" code function.
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon