Caterpillar 320E

Caterpillar 320E

Cena
151 431 USD
Rok
2015
Przebieg, godzin
7532 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 320E
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyNAZ01971
Nr ew. wew.22043187
Numer kataloguCU4675927
Rok produkcji2015
Godzin7532 h
KrajFrancja
LokalizacjaPeronne, 80
Wycena
Cena bez VAT151 431 USD
VAT USD
Cena z VAT USD
Dane szczegółówe
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
ŁĄCZE PRODUCT LINKPRODUCT LINK
TABLICZKA CECE PLATE
OświetlenieLIGHTING
AUTO LUBEAUTO LUBE
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
WYSIĘGNIK, DWUCZĘŚCIOWYBOOM, 2 PIECE
KONFIGURACJA DO WIERCENIA SKAŁROCK DRILL ARRANGEMENT
ZAWÓR ZWROTNY WYSIĘGNIKABOOM CHECK VALVE
ZAWÓR ZWROTNY RAMIENIASTICK CHECK VALVE
ZŁĄCZE, HYDRAULICZNECOUPLER, HYDRAULIC
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Features
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
ŁĄCZE PRODUCT LINKPRODUCT LINK
TABLICZKA CECE PLATE
OświetlenieLIGHTING
AUTO LUBEAUTO LUBE
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
WYSIĘGNIK, DWUCZĘŚCIOWYBOOM, 2 PIECE
KONFIGURACJA DO WIERCENIA SKAŁROCK DRILL ARRANGEMENT
ZAWÓR ZWROTNY WYSIĘGNIKABOOM CHECK VALVE
ZAWÓR ZWROTNY RAMIENIASTICK CHECK VALVE
ZŁĄCZE, HYDRAULICZNECOUPLER, HYDRAULIC
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • hydraulika
  • wysięgnik
  • ramię
  • łyżka
  • podwozie
  • uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
ogólny wygląd
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wysięgnik
  • Flèche a volée variable
ramię
  • 2,50m
łyżka
  • Tak
  • ENGCON modèle EC226
  • Coupleur CW30 ENCON inclinable/rotatif
  • P25150
  • Godet curage 2000mm, Terrassement 1300mm
podwozie
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Notatki - PODWOZIE 1100% new undercarriage with new wheels
Płyty gąsienicyPatins de 600mm triple arêtes; largeur machine 2,98m
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • FR-16
  • Equipements: Graissage Groeneveld, coupleur ENGCON, Arrêt durgence en cabine+cotés ,flèche VV
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
nadia tassefkoumte
Francja
Telefon:+33 149228273
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon