Caterpillar 320 TH

Caterpillar 320 TH

Cena
242 000 USD
Rok
2019
Przebieg, godzin
45 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 320 TH
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyHEX12101
Nr ew. wew.AA007367
Numer kataloguCU4515023
Rok produkcji2019
Godzin45 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaSalt Lake City, UT
Wycena
Cena bez VAT$ 242 000
VAT-
Cena z VAT-
Features
Dodatkowe informacjePRICED NEW 08/23/19 MJR
*MACHINE ECM
MIRROR, CAB, W/O GUARD
ROLL ON-ROLL OFF
*320 HEX
*LINES, FRONT, STD
CYLINDER, STICK
*UNDERCARRIAGE, HD
WIPER, RADIAL W/O LOWER
*NETWORK MANAGER, GRADE ADV.
*CAB, DELUXE
*COMMON AR
LIGHTS PKG, BOOM LH & RH
*FRAME, SWING, SEMI HD
*MONITOR, 10"
*RADIO, W/BLUETOOTH
*BATTERIES, 2
LANE 3 ORDER
*BOOM TUBE W/EOU
*SENSOR, PRESSURE, EOU
BOOM, REACH 18'8"
LINKAGE, BKT B1 W/EYE, GRADE
*BEARING, SWING, STD
*CIRCUIT, COMBINED, ADV
LINES, DRAIN, PG QUICK COUPLER
*FINE SWING
LINES, HP, R9'6" STICK
*RECEIVER, BLUETOOTH
*COUNTERWEIGHT, 9,260LB
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
SUCTION LINE, PUMP, STD
GRADE W/2D, ASSIST&PAYLOAD
QUICK DRAINS READY
*STORAGE TRAY
HANDHOLDS, RAD COMPARTMENT
GUARD, BOTTOM, STD
*PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
*CYLINDER, BOOM
DECALS, CAB, ANSI
LIFT CHART, 320
*FILM, OPERATING PATTERN, 2WAY
GUARD, TRAVEL MOTOR, STD
DECALS, EXTERIOR, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
STICK, R9'6"
*LINES, MAKE UP, TCS
FILM, EMC
*VALVE, HYDRAULIC, TCS, HL
*JOYSTICKS, SLIDER
*WIRING, PRODUCT LINK ELITE
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
DECAL, ROPS
HYDRAULIC PKG, COMB ADV
LIGHTS, CAB, W/O 360
PRODUCT LINK PKG, CELL PLE742
DECALS, STICK WARNING, ANSI
*LIGHT, CHASSIS
CONTROL, QC
TIP, PENETRATION PLUS
*COOLING, HIGH AMBIENT
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
CYLINDER, BKT, B1
TRACK, 31" TG
GRADE SENSOR, REACH BOOM
CAMERA, REAR & RH VIEW
LINES, QC, REACH BOOM
*SWING DRIVE
*GUARD, SWIVEL, STD
LINES, HP, REACH BOOM
*ALARM, TRAVEL
LINES, QC, R9'6" STICK
STARTING AID, ETHER
*RETURN PIPE, TCS/TCS MP
GRADE SENSOR, R9'6"/9'8" STICK
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
WHEELER MACHINERY CO.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Used Dealer
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon