Szybkie Wyszukiwanie

Caterpillar 319DL

Caterpillar 319DL

Cena
41 268 $
Rok
2009
Przebieg/godziny
10 449 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Osterrönfeld
+49 4076119380
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 319DL
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyBZH00300
Nr ew. wew.BZH00300
Numer katalogu10057271
Rok produkcji2009
Godzin10 449 h
KrajNiemcy
LokalizacjaOsterrönfeld, Niemcy
Cena
Cena bez VAT41 268 USD
VAT (19%)7 841 USD
Cena z VAT49 109 USD
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacjeUNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
LENGTH OF STICK: 2700 MM
ENGINEPOWER: 127 HP
OPERATING WEIGHT: 19.1 T
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 800 MM
AIR CONDITION: YES
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę