Caterpillar 318EL

Caterpillar 318EL

Cena
138 000 USD
Rok
2015
Przebieg, godzin
2639 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 318EL
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyWZS00328
Nr ew. wew.CR31329
Numer kataloguCU4514527
Rok produkcji2015
Godzin2639 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaBensalem, PA
Wycena
Cena bez VAT$ 138 000
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Stan (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Dodatkowe informacjeAIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
ASHTRAY
BUMPER, SIDE STEEL
CAB DUAL EXIT PKG
CAMERA, REAR VIEW PKG
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
COLD WEATHER STARTING PKG
COOLING, HIGH AMBIENT PKG
COUNTERWEIGHT, 7,560 LBS
COVER, FENDER, STANDARD
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
GUARD VANDALISM PKG
GUARD, BOTTOM HEAVY DUTY
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HYD VLV, TCS PKG
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LINES-HP PKG (R-BOOM/8'6" STK)
LINES-QC PKG (R-BOOM/8'6" STK)
PANEL, STD START SWITCH
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
QUICK DRAINS, READY (OIL)
R-BOOM, 8'6" STK HD PKG
R-CYLINDER PKG
REGIONAL PACK REGULATED ADSD-N
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STANDARD OIL
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
TANK, FUEL, STANDARD
TOOL CTRL STP PKG
TRACK, 24" TG (GLT)
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL W/LOWER WIPER
Features
Dodatkowe informacjeAIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
ASHTRAY
BUMPER, SIDE STEEL
CAB DUAL EXIT PKG
CAMERA, REAR VIEW PKG
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
COLD WEATHER STARTING PKG
COOLING, HIGH AMBIENT PKG
COUNTERWEIGHT, 7,560 LBS
COVER, FENDER, STANDARD
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
GUARD VANDALISM PKG
GUARD, BOTTOM HEAVY DUTY
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HYD VLV, TCS PKG
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LINES-HP PKG (R-BOOM/8'6" STK)
LINES-QC PKG (R-BOOM/8'6" STK)
PANEL, STD START SWITCH
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
QUICK DRAINS, READY (OIL)
R-BOOM, 8'6" STK HD PKG
R-CYLINDER PKG
REGIONAL PACK REGULATED ADSD-N
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STANDARD OIL
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
TANK, FUEL, STANDARD
TOOL CTRL STP PKG
TRACK, 24" TG (GLT)
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL W/LOWER WIPER
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
FOLEY, INC.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Cat Used
Telefon:+1 732 4177109
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon