Caterpillar 315F CFBL

Caterpillar 315F CFBL

Cena
167 500 USD
Rok
2017
Przebieg, godzin
1583 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 315F CFBL
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyTDY10492
Nr ew. wew.CON598580
Numer kataloguCU4574685
Rok produkcji2017
Godzin1583 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaRichmond, VA
Wycena
Cena bez VAT$ 167 500
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Stan (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Akcesoria
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Dodatkowe informacje*ACCUMULATOR WITH CRN
*AIR CONDITIONER
*ALARM, TRAVEL
*BATTERY, STANDARD
*CAB-ROPS,70/30 W/VANDAL G-BOSS
*CAMERA REAR VIEW W/GRDRAIL
*CHANGER,HAND CTRL 2-WAY
*COMBINED CIR PKG
*CONTROL, BLADE, W/PUMP
*CONTROL, FINE SWING
*COOLING, HIGH AMBIENT
*COUNTERWEIGHT, 7,940 LBS
*COVER, TANK STANDARD
*CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
*CYLINDER, BKT
*DECALS, CAB ANSI
*DECALS, EXTERIOR ANSI
*FRAME, BASE, LONG U/C BLADE
*FRAME, SWING
*GUARD, BOTTOM, STANDARD
*HOOD, ENGINE
*HYD VLV TCS PKG
*KEY
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*LINES-FRONT, STD W/ PGQC
*LINES-HP, R9'10" STICK
*LINES-HP, REACH BOOM TCS
*LINES-QC, R9'10" STICK
*LINES-QC, REACH BOOM
*LINKAGE, BKT W/O LIFT
*MIRROR, CAB LEFT
*PANEL, STD START SWITCH
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
*RADIO, 24V AM/FM
*REACH BOOM HD PKG
*SEAT BELT, 2" RETRACTABLE
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*STICK, R9'10" HD
*SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
*SWIVEL, BLADE
*TANK, FUEL
*TRACK, 20" TG W/RUBBER PAD
*WINDOW, REAR, DUAL EXIT
36" BUCKET
HYD THUMB
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
ROLL ON-ROLL OFF W/O BKT QC A
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
*MIRROR, W/O GUARD
Features
Akcesoria
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Dodatkowe informacje*ACCUMULATOR WITH CRN
*AIR CONDITIONER
*ALARM, TRAVEL
*BATTERY, STANDARD
*CAB-ROPS,70/30 W/VANDAL G-BOSS
*CAMERA REAR VIEW W/GRDRAIL
*CHANGER,HAND CTRL 2-WAY
*COMBINED CIR PKG
*CONTROL, BLADE, W/PUMP
*CONTROL, FINE SWING
*COOLING, HIGH AMBIENT
*COUNTERWEIGHT, 7,940 LBS
*COVER, TANK STANDARD
*CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
*CYLINDER, BKT
*DECALS, CAB ANSI
*DECALS, EXTERIOR ANSI
*FRAME, BASE, LONG U/C BLADE
*FRAME, SWING
*GUARD, BOTTOM, STANDARD
*HOOD, ENGINE
*HYD VLV TCS PKG
*KEY
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*LINES-FRONT, STD W/ PGQC
*LINES-HP, R9'10" STICK
*LINES-HP, REACH BOOM TCS
*LINES-QC, R9'10" STICK
*LINES-QC, REACH BOOM
*LINKAGE, BKT W/O LIFT
*MIRROR, CAB LEFT
*PANEL, STD START SWITCH
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
*RADIO, 24V AM/FM
*REACH BOOM HD PKG
*SEAT BELT, 2" RETRACTABLE
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*STICK, R9'10" HD
*SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
*SWIVEL, BLADE
*TANK, FUEL
*TRACK, 20" TG W/RUBBER PAD
*WINDOW, REAR, DUAL EXIT
36" BUCKET
HYD THUMB
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
ROLL ON-ROLL OFF W/O BKT QC A
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
*MIRROR, W/O GUARD
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Matthew Walent
Telefon:+1 540 940 8049
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon