Caterpillar 312E 9

Caterpillar 312E 9

Cena
106 750 USD
Rok
2015
Przebieg, godzin
754 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 312E 9
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyMJD01475
Nr ew. wew.MJD1475
Numer kataloguCU4541152
Rok produkcji2015
Godzin754 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaSpringdale, AR
Wycena
Cena bez VAT$ 106 750
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Dodatkowe informacjeLIGHTING, CAB (HALOGEN)
AIR CLEANER, STANDARD
*CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
*FAN, FIXED SPEED
AUXILIARY READY PKG
*AUXILIARY READY
GUARD, BOTTOM HD PKG
*TERMINALS, JUMP START
*GUARD, BOTTOM HEAVY DUTY
HIGH AMBIENT PKG
REGIONAL PKG REGULATED, NACD
GUARD, SWIVEL
R-BOOM, 9'2" STICK HD PKG
*SEAT BELT, 3" RETRACTABLE
COLD WEATHER STARTING PKG
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
*ACCUMULATOR WITH CRN
WIPER-RADIAL W/LOWER WIPER
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
*CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
*HATCH, OPENABLE ROOF
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
R-CYLINDER PKG
LANE 2 ORDER
*RADIO, 24V AM/FM
INSTRUCTIONS, ENGLISH
SWIVEL, STANDARD
VALVE, HYDRAULIC TCS
SEAT, H-BACK, SUSPENSION
*BOOM, REACH 15'3" HD
COUNTERWEIGHT, 4,850LBS
*AIR CONDITIONER
*GUARD, TRACK MOTOR
*INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
*ENGINE HOOD
TRACK, 24" TG (GLT)
CAB STD PKG
*CONTROL, FINE SWING
*JOYSTICK, ONE BUTTON
*LINKAGE, BKT W/O LIFT
*CYLINDER, BKT
PANEL, STD START SWITCH
BUMPER, SIDE STEEL
ROLL ON-ROLL OFF W/O BKT QC A
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
*BATTERY, COLD WEATHER
*STICK, R9'2" HD
HANDRAIL & COVER
LIGHT, RH BOOM
FRAME, BASE, LONG U/C
TANK, FUEL
PRODUCT LINK-SATELLITE (PL321)
*ALARM, TRAVEL
*MAT, FLOOR
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • elementy zabezpieczające
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • hydraulika
  • osprzęt / narzędzia robocze
  • wysięgnik
  • ramię
  • łyżka
  • przekładnie główne
  • podwozie
  • uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
ogólny wygląd
  • Tak
  • Machine looks like it will clean up and look real good
  • DobryGood and straight
  • DobryCounterweight has some light scratches but appears like it will clean up and look good. Rear camera mounted on top of the counterweight is all smashed up
  • Dobry
  • DobryLooks good
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryPaint still looks good with just some light scuffs and scratches
  • DobryLooks good
  • DobryTool box lid is slightly bent on top but hardly noticeable
  • Dobry
elementy zabezpieczające
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Safety items look good
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Tak
  • Operator station will clean up and look good
  • DobryA/C is blowing cold air
  • DobryPlastic consoles look good
  • Dobry
  • DobryFloor board will clean up and look good
  • DobryGauges work good
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryMeter is working good
  • Dobry
  • Dobry
  • DobrySeat looks good
  • DobryAll switches work good
  • Dobry
silnik
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Red ELC and is full
  • Engine and compartment looks good and dry
  • Normal
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
  • Nie
  • Cooling system looks good
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • Nie
  • Nie
  • Electrical system still looks real good
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
  • Hydraulic still looks real good and no leaks found
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryLooks good
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryLooks dry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
  • TakMechanical thumb looks good
wysięgnik
  • Boom and joints look good
  • Dobry
  • Dobry
ramię
  • Stick looks good and is tight
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
  • Caterpillar
  • Bucket looks real good. There is a 24” bucket laying with the machine that I am assuming will come with the machine
  • 42” Wide
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryLooks good
  • Dobry
przekładnie główne
  • No leaks found
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
Numer kata­logowy łącznika4I7476 Cat Sealed Links
Notatki - PODWOZIE 1Undercarriage still looks real good but just needs cleaned up
Płyty gąsienicy24” Triple Grouser Shoes
Track Frame - LeftDobry
Track Frame - RightDobry
Carrier Rollers Front4.294.281820
Carrier Rollers Rear4.291818
Idlers Front717166
Links3.523.5299
Pins & Bushings (External)1.961.962424
Pins & Bushings (Internal)27.0027.0000
SegmentsGoodGood
Track Roller 161611010
Track Roller 2606055
Track Roller 3606055
Track Roller 4GuardGuard
Track Roller 5606055
Track Roller 6606055
Track Roller 761621013
Track Shoes (Width)72721717
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • Machine starts, runs and operates very good. Just needs cleaned up and the rear camera replaced over the counterweight. Machine appears like it will look real good once it is cleaned up.
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
RiggsCAT Used
Telefon:+1 501 570 3240
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon