Szybkie Wyszukiwanie

Caterpillar 308ECR

Caterpillar 308ECR

Cena
72 000 $
Rok
2013
Przebieg/godziny
3 850 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 308ECR
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyGBJ02053
Nr ew. wew.GBJ2053-A
Numer katalogu10044624
Rok produkcji2013
Godzin3 850 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaNovi, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT72 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
OŚWIETLENIELIGHTING
OLEJ NAPĘDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOŚCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
GAŚNICAFIRE EXTINGUISHER
RADIOODBIORNIK AM/FMAM FM RADIO
ETYKIETA EPAEPA LABEL
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
SZYBKOZŁĄCZECOUPLER, QUICK
OBUDOWY SILNIKAENGINE ENCLOSURES
WYSIĘGNIK, 1-CZĘŚCIOWYBOOM, 1 PIECE
RAMA PODWOZIA, STANDARDOWACARBODY, STANDARD
CHWYTAK, HYDRAULICZNYTHUMB, HYDRAULIC
ZŁĄCZE OSPRZĘTU (HYDRAULICZNE)COUPLER, HYDRAULIC
STEROWANIE AUTOMATYCZNEPILOT CONTROL
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1360
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyScratched a little
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyRight rear door is dented
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyMinor fading and more scratches and surface rust
  • NiezłyPlastic inside of cab is dirty
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
elementy zabezpieczające
500
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1040
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • 3/4 Tank
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyFloor mat is dirty
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • NiezłyCushions are a little dirty
  • Dobry
  • NiezłyCould use a wiper blade
silnik
900
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Red
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
600
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
510
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyRight boom light is missing
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1600
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • TakCaterpillar Hydraulic 2 Finger Thumb shows some wear
  • Nie
  • Nie
  • 94” Leveling Blade cylinder guard is bent
wysięgnik
210
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyP&B have very little movement
ramię
210
  • NiezłyLower P&B has a 1/8” of movement and the upper P&B has slight movement
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
140
  • TakShows a little wear
  • 18” Bkt
  • NiezłyShows some wear and is dented
  • NiezłyAll H-Link P&B have a 1/16” of movement
  • Dobry
  • NiezłyShow some wear
  • NiezłyShow some wear
podwozie
200
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
Płyty gąsienicy18” TG Pads with bolt on rubber pads with some chunking
Track Frame - LeftDobry
Track Frame - RightDobry
Carrier Rollers Front83832424
Idlers Front27272828
Links72722727
Pins & Bushings (External)40403232
Track Roller 11171173030
Track Roller 21171173030
Track Roller 31171173030
Track Roller 41171173030
Track Roller 51171173030
przekładnie główne
200
  • Dobry
  • Dobry
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • Light,Service and Clean. Retail
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę