Szybkie Wyszukiwanie

Caterpillar 308E2

Caterpillar 308E2

Cena
97 411 $
Rok
2018
Przebieg/godziny
3 132 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

EMPIRE MACHINERY
Eloy, AZ
+1 480 633 4100
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 308E2
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyFJX10977
Nr ew. wew.E172258
Numer katalogu10047534
Rok produkcji2018
Godzin3 132 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaEloy, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT97 411 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
UKŁ KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
SZYBKOZŁĄCZECOUPLER, QUICK
CHWYTAK, HYDRAULICZNYTHUMB, HYDRAULIC
Dodatkowe informacjeBLADE, LEVELING
ENCLOSED CAB
BUCKET : 24"
PRODUCT LINK: INCLUDES
ENGINE TIER RATING: TIER4
STICK LENGTH: LONG
TRACK WIDTH: 450MM WITH RUBBER PADS
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę