Caterpillar 308E2

Caterpillar 308E2

Cena
86 000 USD
Rok
2016
Przebieg, godzin
1224 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 308E2
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyFJX04783
Nr ew. wew.CR31150
Numer kataloguCU4494220
Rok produkcji2016
Godzin1224 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaPiscataway, NJ
Wycena
Cena bez VAT$ 86 000
VAT-
Cena z VAT-
Features
Dodatkowe informacjeCOUNTERWEIGHT, STANDARD
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
GUARD, SWIVEL
DRAIN, ECOLOGY
HEATER, WATER JACKET
HYDRAULICS, AUX, QC,(LONG-STK)
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG,LONG W/2ND AUX & LKG
TANK, FUEL
TRACK,450MM TG W/RUBBER PAD
*308E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
*CONTROL AR-AUX (2ND AUX)
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*LINES, 2ND AUX, LONG STICK
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*PLUGS, MIRROR MOUNT
*RADIO, AM/FM
*STICK AR-HOE LONG
BLADE, 91", BOLT-ON
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
FOLEY, INC.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Cat Used
Telefon:+1 732 8853140
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon