Caterpillar 308ECR

Caterpillar 308ECR

Cena
55 354 USD
Rok
2016
Przebieg, godzin
2793 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 308ECR
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyFJX05617
Nr ew. wew.FJX05617
Numer kataloguCU4543029
Rok produkcji2016
Godzin2793 h
KrajNiemcy
LokalizacjaLaatzen
Wycena
Cena bez VAT$ 55 354
VAT (19%)$ 10 517
Cena z VAT$ 65 871
Features
Dodatkowe informacjeLENGTH OF STICK: 2200 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS: 80 %
OPERATING WEIGHT: 8.4 T
ENGINEPOWER: 66 HP
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 80 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 450 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ZEPPELIN BAUMASCHINENPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Marc Buesing
Niemcy
Telefon:+49 5102 7002 11
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon