Caterpillar 308ECR

Caterpillar 308ECR

Cena
87 591 USD
Rok
2018
Przebieg, godzin
618 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 308ECR
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyW8S00432
Nr ew. wew.W8S00432
Numer kataloguCU4543057
Rok produkcji2018
Godzin618 h
KrajNiemcy
LokalizacjaErfurt
Wycena
Cena bez VAT$ 87 591
VAT (19%)$ 16 642
Cena z VAT$ 104 234
Features
Dodatkowe informacjeUNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 90 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 90 %
OPERATING WEIGHT: 8.4 T
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 90 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 90 %
ENGINEPOWER: 66 HP
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 90 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 90 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 90 %
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ZEPPELIN BAUMASCHINENPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Phillip Uri
Niemcy
Telefon:+49 361 4933318
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon