Caterpillar 305ECR

Caterpillar 305ECR

Cena
35 263 USD
Rok
2014
Przebieg, godzin
2090 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 305ECR
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyXFA03568
Nr ew. wew.XFA03568
Numer kataloguCU4506028
Rok produkcji2014
Godzin2090 h
KrajNiemcy
LokalizacjaKavelstorf
Wycena
Cena bez VAT$ 35 263
VAT (19%)$ 6 700
Cena z VAT$ 41 963
Features
Dodatkowe informacjeENGINEPOWER: 40 HP
OPERATING WEIGHT: 5.1 T
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ZEPPELIN BAUMASCHINENPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Denny Mahler
Niemcy
Telefon:+49 160 90856811
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon