Caterpillar 305ECR

Caterpillar 305ECR

Cena
35 719 USD
Rok
2014
Przebieg, godzin
2298 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 305ECR
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyXFA03481
Nr ew. wew.XFA03481
Numer kataloguCU4524223
Rok produkcji2014
Godzin2298 h
KrajNiemcy
LokalizacjaMülheim-kärlich
Wycena
Cena bez VAT$ 35 719
VAT (19%)$ 6 787
Cena z VAT$ 42 506
Features
Dodatkowe informacjeUNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 65 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 65 %
CUTTING WIDTH: 400 MM
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 65 %
ENGINEPOWER: 40 HP
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 45 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 65 %
OPERATING WEIGHT: 5.1 T
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ZEPPELIN BAUMASCHINENPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Christof Decker
Niemcy
Telefon:+49 2630 941923
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon