Caterpillar 305.5E2C3T

Caterpillar 305.5E2C3T

Cena
61 400 USD
Rok
2016
Przebieg, godzin
848 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 305.5E2C3T
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyCR501345
Nr ew. wew.LKC01940
Numer kataloguCU4515021
Rok produkcji2016
Godzin848 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaHurricane, UT
Wycena
Cena bez VAT$ 61 400
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
RADIORADIO
Dodatkowe informacje*305.5E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
BLADE, 78", BOLT-ON
CABLE, GROUND
COUNTERWEIGHT,STANDARD
DRAIN, ECOLOGY
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
KIT, HYDRAULIC QC LINES, 5 TON
LANE 3 ORDER
LINES, BOOM
LINES, STICK
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRICED 08/22/19 DA
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
WHEELER MACHINERY CO.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Michael Harding
Telefon:+1 801 978 1673
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon