Caterpillar 305.5E2 AC

Caterpillar 305.5E2 AC

Cena
76 000 USD
Rok
2018
Przebieg, godzin
431 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 305.5E2 AC
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyCR505413
Nr ew. wew.598370T
Numer kataloguCU4564434
Rok produkcji2018
Godzin431 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaLynchburg, VA
Wycena
Cena bez VAT$ 76 000
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Stan (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Akcesoria
RADIORADIO
ENGINEENGINE
Dodatkowe informacje**

*305.5E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
BLADE, 78", BOLT-ON
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
12" BUCKET W/ PINS
24" BUCKET W/PINS
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
THUMB,HYD + COUPLER,PG,MAN, 5T
TRACK, RUBBER BELT
Features
Akcesoria
RADIORADIO
ENGINEENGINE
Dodatkowe informacje**

*305.5E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
BLADE, 78", BOLT-ON
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
12" BUCKET W/ PINS
24" BUCKET W/PINS
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
THUMB,HYD + COUPLER,PG,MAN, 5T
TRACK, RUBBER BELT
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Matthew Walent
Telefon:+1 540 940 8049
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon