Caterpillar 303E CR

Caterpillar 303E CR

Cena
34 325 USD
Rok
2017
Przebieg, godzin
1208 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 303E CR
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznySGE00347
Nr ew. wew.22041874
Numer kataloguCU4499534
Rok produkcji2017
Godzin1208 h
KrajFrancja
LokalizacjaAix-en-provence, 13
Wycena
Cena bez VAT$ 34 325
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
TABLICZKA CECE PLATE
OświetlenieLIGHTING
EPA LABELEPA LABEL
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
ZŁĄCZE, SZYBKIECOUPLER, QUICK
WYSIĘGNIK, JEDNOCZĘŚCIOWYBOOM, 1 PIECE
KONFIGURACJA DO WIERCENIA SKAŁROCK DRILL ARRANGEMENT
RAMIĘ, ŚREDNIESTICK, MEDIUM
ZAWÓR ZWROTNY WYSIĘGNIKABOOM CHECK VALVE
ZAWÓR ZWROTNY RAMIENIASTICK CHECK VALVE
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • ramię
  • łyżka
  • podwozie
  • uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
ogólny wygląd
  • Nie
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Dobrycompteur change
  • Dobry
ramię
  • 1260 mm
łyżka
  • TakATTACHE RAPIDE MECANIQUE MORIN MODULE 1
  • une lame 1550 mm
  • 260 mm 50% 660 MM 50%
podwozie
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Średni czas pozostałej eksploatacji - PODWOZIE30%
Płyty gąsienicy300 MM
Gąsienice (szerokość)300300
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • FR-23
Certyfikowane przez Dealera
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
nadia tassefkoumte
Francja
Telefon:+33 1 49228273
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon