Caterpillar 303.5E2 CY

Caterpillar 303.5E2 CY

Cena
48 500 USD
Rok
2019
Przebieg, godzin
34 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 303.5E2 CY
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyJWY05161
Nr ew. wew.735810
Numer kataloguCU4584959
Rok produkcji2019
Godzin34 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaRichmond, VA
Wycena
Cena bez VAT$ 48 500
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Stan (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Akcesoria
HYDRAULICZNY CHWYTAK NA RAMIENIUTHUMB, HYDRAULIC
ENGINEENGINE
Dodatkowe informacje**

*303.5 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CANOPY, TOPS
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*SEAT VINYL, W/ SUSPENSION
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 70", BOLT-ON
FILM, CALIFORNIA
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, STICK
MIRROR, CANOPY, LEFT
MIRROR, CANOPY, RIGHT
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
THUMB,HYD + COUPLER,PG,MAN, 3T
TRACK, RUBBER BELT
Features
Akcesoria
HYDRAULICZNY CHWYTAK NA RAMIENIUTHUMB, HYDRAULIC
ENGINEENGINE
Dodatkowe informacje**

*303.5 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CANOPY, TOPS
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*SEAT VINYL, W/ SUSPENSION
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 70", BOLT-ON
FILM, CALIFORNIA
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, STICK
MIRROR, CANOPY, LEFT
MIRROR, CANOPY, RIGHT
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
THUMB,HYD + COUPLER,PG,MAN, 3T
TRACK, RUBBER BELT
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Matthew Walent
Telefon:+1 540 940 8049
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon