Caterpillar 304E2 C3TH

Caterpillar 304E2 C3TH

Cena
68 600 USD
Rok
2019
Przebieg, godzin
43 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 304E2 C3TH
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyME406106
Nr ew. wew.CCE02399
Numer kataloguCU4513998
Rok produkcji2019
Godzin43 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaLindon, UT
Wycena
Cena bez VAT$ 68 600
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
RADIORADIO
Dodatkowe informacje*304E HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CONTROL PATTERN CHANGER
*CONTROL STANDARD PILOT
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK, LONG
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 77", BOLT-ON
FILM, CALIFORNIA
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, STICK
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRICED NEW 04/05/19 EK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
WHEELER MACHINERY CO.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Used Dealer
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon