Szybkie Wyszukiwanie

CAT 385CL Q

CAT 385CL Q

Rok
2006
Przebieg/godziny
13 812 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 385CL Q
Michigan CAT
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyEDA00277
Nr ew. wew.EDA277
Numer katalogu10020274
Rok produkcji2006
Godzin13 812 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaNovi, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT277 800 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
890
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyRight front and rear bent up slightly. Left rear missing. Left front bent slight
  • NiezłyScratches and scuffed. Removed for transport.
  • NiezłyRight side bent slight
  • DobryStraight
  • NiezłyRight middle door bent slightly and latch inoperable. Left rear dented slight
  • NiezłyLeft dented in two spots. Right side dented in rear
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyLight surface rust with peeling and scratches in spots. Faded
  • NiezłyHeadlight guards broken and cracked. Panel behind seat missing chipped at rear cup holder. Chipped at front cup holder.
  • Dobry
  • Niezły
  • NiezłyLeft rear bottom track step missing top one bent. Right rear both steps missing.
elementy zabezpieczające
300
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
670
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • NiezłyRadio panel missing
  • Dobry
  • NiezłyPanel cracked in multiple spots
  • NiezłyWorn slight, dirty
  • NiezłyLines in screen
  • NiezłyRight scratched slightly. Rear has scuff marks. Top front window is hard to see thru and bolts missing. Chipped on outside
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyStained. Worn light. No holes
  • Dobry
  • NiezłyWiper blade bent and rubber coming off
silnik
610
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • TakSlight leak by dipstick tube and near hose. Further inspection needed.
  • Nie
  • Red
  • Normal
  • NiezłyDirty
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
600
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
510
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyRight top boom light inoperable. Left cab light missing
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1020
  • Both swing drives full
  • NiezłyLeft leaking slight Right dry
  • DobryDry
  • Dobry
  • NiezłySlight leak from hose going to filter housing
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryDry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry2 speed working
wysięgnik
210
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyP&B at base have approximately 1/8” movement
ramię
200
  • Stick removed for transport
  • 175”
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
140
  • Tak
  • WBM
  • 43” wide
  • NiezłyShows some wear
  • Dobry
  • NiezłyShows some wear
  • NiezłyShows some wear
  • NiezłyShows some wear
podwozie
200
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
Średni czas pozostałej eksploatacji - PODWOZIEApproximately 85% remaining.
Rolki prowadząceMiddle carrier rollers both measuring 188 mm at 10% worn
ŁącznikiNot cat links ITR 059
Notatki - PODWOZIEITR links used cat specs
Płyty gąsienicy36" double grouser pads
Track Frame - LeftDobry
Track Frame - RightDobry
Carrier Rollers Front1881881010
Carrier Rollers Rear1881881010
Idlers Front24241212
Links15515566
Pins & Bushings (External)87.587.52121
Track Roller 42582581010
Track Roller 62582581010
Track Shoes (Width)43432020
przekładnie główne
100
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę