Szybkie Wyszukiwanie

CAT 374F

CAT 374F

Rok
2015
Przebieg/godziny
6 838 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

MACALLISTER MACHINERY CO., INC
Indianapolis, IN
+1 3175452151
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 374F
MacAllister Machinery
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyDNM00272
Nr ew. wew.DNM00272
Numer katalogu10155349
Rok produkcji2015
Godzin6 838 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaIndianapolis, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT365 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
OświetlenieLighting
Pedał do jazdy w linii prostejStraight Travel Pedal
Typ złącza - HydraulicznyCoupler Type - Hydraulic
Radio - Radioodbiornik AM/FMRadio - AM FM Radio
System usuwania przeciwwagiCounterweight Removal System
Dodatkowe informacjeOnline Owner's Manual
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1410
  • Outer frame rails are damaged.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyRH side of enclosure is damaged.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
200
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1010
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyCover is worn through.
  • Dobry
  • Dobry
silnik
800
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • TakMinor leaks in valve cover/ breather area.
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
700
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
400
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1120
  • Dobry
  • NiezłySeeping
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyLeak at RH swing motor.
  • Dobry
  • Dobry
wysięgnik
210
  • Upper hoist cylinder pin has significant play
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
ramię
300
  • Minor play.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
410
  • Tak
  • Some play in linkage.
  • 66”
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
200
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Koła luźneRH idler is squeaking.
Numer kata­logowy łącznika296-4361
Notatki - PODWOZIE 1RH track is loose.
Rama gąsienicy - strona lewaDobry
Rama gąsienicy - strona prawaDobry
Carrier Rollers Front1861852025
Carrier Rollers Rear1841843030
Idlers Front2323.5714
Links148147.51824
Pins & Bushings (External)86866363
Pins & Bushings (Internal)104510452020
Track Roller 12526.54260
Track Roller 224253042
Track Roller 325.5244830
Track Roller 425.5244830
Track Roller 5GuardedGuarded
Track Roller 624253042
Track Roller 724243030
Track Roller 82525.54248
Track Shoes (Width)35.5”35.5”55
przekładnie główne
200
  • Dobry
  • Dobry
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • 154" stick
stan ogólny
300
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę