Szybkie Wyszukiwanie

CAT 349FL

CAT 349FL

Rok
2016
Przebieg/godziny
7 944 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

HOLT CAT
Dallas, TX
+1 7262167607
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 349FL
HOLT CAT
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyBZ200543
Nr ew. wew.CES002277
Numer katalogu10098288
Rok produkcji2016
Godzin7 944 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaDALLAS, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT145 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
Podwozie, długieUndercarriage, Long
Product LinkProduct Link
Obudowy silnikaEngine Enclosures
OświetlenieLighting
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarkiUltra Low Sulfur Diesel Fuel
LusterkaMirrors
RamięStick
Pedał do jazdy w linii prostejStraight Travel Pedal
Wysięgnik - 1-częścioweBoom - 1 Piece
Nadwozie - StandardCar Body - Standard
Radio - Radioodbiornik AM/FMRadio - AM FM Radio
GaśnicaFire Extinguisher
Układ automatycznego smarowaniaAuto Lube
System usuwania przeciwwagiCounterweight Removal System
Dodatkowe informacjeOnline Owner's Manual
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1620
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyWEAR
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyWEAR
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
300
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1100
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
710
  • Tak
  • Nie
  • TakMINOR
  • Nie
  • ENGINE OPERATING NORMALLY
  • N
  • NONE
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyTIP DAMAGED
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
600
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
401
  • Dobry
  • Dobry
  • ZłyBOOM AND REAR CAB LIGHTS OUT/DAMAGED
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
311
  • MINIMAL TESTING DUE TO LOW HYDRAULIC OIL LEVEL/// LEAKS NEED ATTENTION
  • Dobry
  • Dobry
  • ZłyHEAVY WEAR
  • NiezłyLEAKS/LOW HYD OIL
  • Dobry
wysięgnik
300
  • 22’8”
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
ramię
300
  • 12’11”
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryWEAR
łyżka
400
  • CAT
  • 74IN
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
200
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
Notatki - PODWOZIEPHOTOS
Track Frame - LeftDobry
Track Frame - RightDobry
Bushings (EXT)10.410.44040
Carrier Rollers 1170.7171.46056
Carrier Rollers 2171.2171.25757
Idlers Front24.123.94240
Links31.231.53028
Shoe Width900.0900.0
Track Roller 151.151.12828
Track Roller 252.152.11818
Track Roller 451.152.62813
Track Roller 652.152.11818
Track Roller 852.352.31515
Track Roller 951.351.62523
Track Shoes47.547.51010
przekładnie główne
200
  • Dobry
  • Dobry
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • MACHINE STARTS AND IS OPERATIONAL
  • ACTIVE CODE: 3633-6
  • HEAVY HYD LEAK//LOW HYD OIL
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę