Szybkie Wyszukiwanie

CAT 349FL12

CAT 349FL12

Rok
2018
Przebieg/godziny
6 688 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 349FL12
Foley Equipment Company
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyBZ220386
Nr ew. wew.VUR0047
Numer katalogu4868294
Rok produkcji2018
Godzin6 688 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaTopeka Area, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT271 134 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
UKŁ KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
Dodatkowe informacje.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

ACCUMULATOR WITH CRN
ALARM, TRAVEL
ARRANGEMENT, CTWT REMOVAL ANSI
BATTERY, HEAVY DUTY
BOOM PKG, REACH
BOOM, 22; REACH
BUCKET-GDC, 74" 4.04YD3 (TB)
CAB-ROPS, 70/30
CAMERA,REAR VIEW, CTWT REMOVAL
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER START PKG
CONTROL, FINE SWING
COOLANT, COLD WEATHER
COUNTERWEIGHT, 18,960LBS
COVER, FENDER, STANDARD
CYLINDER, BKT (TB LINKAGE)
CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
FAN, VARIABLE SPEED
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL (FG)
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
HATCH, OPENABLE ROOF (DUAL)
HEATER, JACKET WATER
IDLERS, STANDARD
JOYSTICK STD STP PKG
JOYSTICK, ONE BUTTON
LIGHTING CAB PKG
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LIGHTS, HALOGEN, R/M-BOOM
LINES, CYLINDER
LINES, PILOT, BUCKET, STD/UQC
LINES, PILOT, STICK, STD
LINES, PILOT, TRAVEL, STP
LINES, PILOT, W/O BLCV/SLCV
LINES, PILOT, W/O TOOL
LINES,PILOT,BOOM CTWT REMOVAL
LINKAGE, BUCKET-TB W/LIFT EYE
MACHINE CONTROLLER STD
MAT, FLOOR, RH PEDAL
Online Owner's Manual
PANEL, STD START SWITCH
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
PREFILTER, AIR (EXTERNAL)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
RECEPTACLE, JUMP START
ROLLERS, SINGLE FLANGE, LC-FG
SEAT BELT, 2
SEAT,H-BACK,HEATER,S/AIR,COOL
STARTING AID, ETHER
STICK, REACH 12'10" TB
SUN, SHADE
TRACK, 35" TG PPR2 (FG)
UPPER COVER, STANDARD
VALVE, ANTI DRIFT (BOOM)
VALVE, ANTI DRIFT (STICK)
VALVE, HYDRAULIC, HL
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę