Szybkie Wyszukiwanie

CAT 349FL

CAT 349FL

Rok
2018
Przebieg/godziny
3 995 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Fayetteville, NC
+001 8669488988
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 349FL
Gregory Poole Equipment Company
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyBZ220339
Numer katalogu10072359
Rok produkcji2018
Godzin3 995 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaFayetteville, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT310 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Radioodbiornik AM/FMAM FM RADIO
OŚWIETLENIELIGHTING
ŁĄCZE PRODUCT LINKPRODUCT LINK
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
KAROSERIA, STANDARDCARBODY, STANDARD
OSŁONY SILNIKAENGINE ENCLOSURES
PEDAŁ DO JAZDY W LINII PROSTEJSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
WYSIĘGNIK, JEDNOCZĘŚCIOWYBOOM, 1 PIECE
PODWOZIE, DŁUGIEUNDERCARRIAGE, LONG
SYSTEM USUWANIA PRZECIWWAGICOUNTERWEIGHT REMOVAL SYSTEM
Dodatkowe informacje2018 USED CAT 349F L HYDRAULIC EXCAVATOR

Online Owner's Manual
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1250
  • Nie
  • Nie
  • TakDuring last service
  • Overall good appearance
  • DobryHas small dents in the bottom
  • Dobry
  • NiezłyHas some scrapes, scratches and a dent/ gouge in middle left side, reflectors are scratched
  • NiezłyMinor lower guard cosmetics
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyBoth pump compartment door and radiator access door are dented in, both open/ close properly
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyHas some scratches in some areas on machine
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyBottom right step is bent
elementy zabezpieczające
300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1500
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Full
  • Full
  • Working cab radio
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry08-2023
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
700
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Red
  • Engine runs well
  • Normal
  • Normal
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
600
  • Nie
  • Overall good
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
500
  • Starts & charges well
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1300
  • Operates well. HPCU installed
  • Good
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryLower guards installed
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wysięgnik
300
  • Overall good
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
ramię
120
  • Overall ok
  • NiezłySome wear
  • Dobry
  • NiezłySome wear
łyżka
240
  • Nie
  • Cat
  • Bucket not installed
  • Mhj70302
  • 80”
  • NiezłyHas wear and a small dent
  • NiezłyHas side to side play( are some shims left in adjuster that can be taken out)
  • Dobry
  • NiezłyHave some wear down towards the bottom of the sides
  • NiezłyBucket lip has some wear
  • Dobry
podwozie
200
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
OdbojnicaTrack adjusters good
Numer kata­logowy łącznika482-1221, 482-1222
Sworznie i tuleje (zewnętrzne)Not turned
Sworznie i tuleje (wewnętrzne)Sealed
Noże skrawająceHave some wear
Płyty gąsienicyGrouser height is 33mm for both sides
Track Frame - LeftDobry
Track Frame - RightDobry
Carrier Rollers Front1771772424
Carrier Rollers Rear177.51772024
Idlers Front22.522.53434
Links1281281010
Pins & Bushings (External)70.570.55858
Pins & Bushings (Internal)86586500
Track Roller 122222020
Track Roller 221211010
Track Roller 3GuardGuard
Track Roller 421211010
Track Roller 5GuardGuard
Track Roller 621.521.51515
Track Roller 7GuardGuard
Track Roller 821211010
Track Roller 922222020
Track Shoes (Width)90090066
przekładnie główne
200
  • Overall good
  • Dobry
  • Dobry
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • Inspection performed @ 3995 hrs.
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę