Szybkie Wyszukiwanie

CAT 349E

CAT 349E

Rok
2011
Przebieg/godziny
8 534 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

WYOMING MACHINERY
Gillette, WY
+1 307 472 1000
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 349E
WYOMING MACHINERY
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyMPZ00376
Nr ew. wew.MPZ376
Numer katalogu10109745
Rok produkcji2011
Godzin8 534 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaGillette, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT99 500 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacje349EL FG HYD EXCAV W/CTWT RMVL
AIR CLEANER, STANDARD
ARRANGEMENT, CTWT REMOVAL
BUCKET, 54" 2.37 CYD (HD)
CAB STD PKG
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
COLD WEATHER START PKG (NACD)
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, 18,960 LB
CTRL & LINES,CTR-LOCK COUPLER
GUARD HD BOTTOM PKG-FG
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HALOGEN LIGHTS, R/M-BOOM
HANDRAIL & COVER
HYD VLV, HL PKG
IDLER, STD
JOYSTICK STANDARD STP PKG
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
Online Owner's Manual
PANEL, STD START SWITCH
QUICK DRAINS, READY (OIL)
R-BOOM/12'10" STICK HD PKG
R-CYLINDER PKG
REGIONAL PKG REG. NACD (PL321)
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
TIP, PENETRATION
TRACK, 36" TG GLT (FG)
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę