Ulubione
Kraj
USA (Stany Zjednoczone)
Afganistan
Albania
Algieria
Amerykańskie Wyspy Dziewicze
Andora
Angola
Anguilla
Antarktyda
Antigua i Barbuda
Antyle Holenderskie
Arabia Saudyjska
Argentyna
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbejdżan
Bahamy
Bahrain
Bangladesz
Barbados
Belgia
Belize
Benin
Bermudy
Bhutan
Białoruś
Boliwia
Bośnia i Hercegowina
Botswana
Brazylia
Brunei
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Brytyjsko Indyjski Obszar Oceaniczny
Bułgaria
Burkina Faso
Burundi
Cape Verde
Chad
Chile
Chiny
Chorwacja
Cocos (Keeling) Islands
Curaçao
Cypr
Czechy
Dania
Dominika
Dominikana
Dżibuti
Egipt
Ekwador
Equatorial Guinea
Erytrea
Estonia
Etiopia
Falklandy
Faroe Islands
Federacja Rosyjska
Fidżi
Filipiny
Finlandia
Francja
Gabon
Gambia
Ghana
Gibraltar
Grecja
Grenada
Grenlandia
Gruzja
Guam (USA)
Gujana
Gujana Francuska
Gwadelupa
Gwatemala
Gwinea
Gwinea Bissau
Haiti
Hiszpania
Holandia
Honduras
Hong Kong
Indie
Indonezja
Irak
Iran
Irlandia
Islandia
Izrael
Jamajka
Japonia
Jemen
Jordania
Kajmany
Kambodża
Kamerun
Kanada
Katar
Kazachstan
Kenia
Kirgistan
Kiribati
Kolumbia
Komory
Kongo (Demokratyczna Republika Konga)
Kongo (Republika Konga)
Korea Południowa
Korea Północna
Kostaryka
Kuba
Kuwejt
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libia
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Macedonia
Madagaskar
Majotta
Makau
Malawi
Malediwy
Malezja
Mali
Malta
Mariany Północne
Maroko
Martynika
Mauretania
Mauritius
Meksyk
Mikronezja
Mołdawia
Monako
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Niemcy
Niger
Nigeria
Nikaragua
Niue
Norwegia
Nowa Kaledonia
Nowa Zelandia
Oman
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua Nowa Gwinea
Paragwaj
Peru
Pitcairn
Polinezja Francuska
Polska
Portugalia
Republika Południowej Afryki
Republika Środkowoafrykańska
Reunion
Rumunia
Rwanda
Sahara Zachodnia
Saint Barthélemy
Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Pierre i Miquelon
Saint Tome i Principle
Saint Vincent i GrenadynY
Salwador
Samoa
Samoa Amerykańskie
San Marino
Senegal
Serbia
Seszele
Sierra Leone
Singapur
Słowacja
Słowenia
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Suazi
Sudan
Surinam
Svalbard i wyspy Jan Mayen
Syria
Szwajcaria
Szwecja
Święta Helena
Tadżykistan
Tajlandia
Tajwan
Tanzania
Timor Wschodni
Togo
Tokelau
Tongo
Trynidad i Tobago
Tunezja
Turcja
Turkmenistan
Turks i Caicos
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Urugwaj
Uzbekistan
Vanuatu
Wallis i Futuna
Watykan
Wenezuela
Węgry
Wielka Brytania
Wietnam
Włochy
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspa Bouvet
Wyspa Norfolk
Wyspy Bożonarodzeniowe
Wyspy Cooka
Wyspy Heard i McDonald
Wyspy Marshalla
Wyspy S. Georgia i S. Sandwich
Wyspy Salomona
Zambia
Zimbabwe
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Język
Polski
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Português
Română
Русский
中文
日本語
Waluta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Sprzęt używany
Sprzęt budowlany i górniczy
Układy Zasilania
Osprzęt
Maszyny rolnicze
Transport
Lista autoryzowanych dealerów
Blog
Wynajem
Ulubione
Eksploruj produkty
Kup przez Internet
Znajdź używane produkty
Wynajmij produkty
Zarządzaj moim sprzętem
Wyświetl rozwiązania finansowe
Strona główna
Sprzęt budowlany
Koparki
Koparki gąsienicowe
CAT
Szybkie Wyszukiwanie
Wyślij wiadomość do sprzedawcy
CAT 336 07A
2019
5085 Hours
CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INC
Marka
CAT 336 07A
Grupa produktów
Koparki gąsienicowe
Numer fabryczny
DKS00486
Nr ew. wew.
UP21158
Wybierz kraj *
USA (Stany Zjednoczone)
Kanada
Wielka Brytania
Republika Południowej Afryki
Australia
Afganistan
Albania
Algieria
Amerykańskie Wyspy Dziewicze
Andora
Angola
Anguilla
Antarktyda
Antigua i Barbuda
Antyle Holenderskie
Arabia Saudyjska
Argentyna
Armenia
Aruba
Austria
Azerbejdżan
Bahamy
Bahrain
Bangladesz
Barbados
Belgia
Belize
Benin
Bermudy
Bhutan
Białoruś
Boliwia
Bośnia i Hercegowina
Botswana
Brazylia
Brunei
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Brytyjsko Indyjski Obszar Oceaniczny
Bułgaria
Burkina Faso
Burundi
Cape Verde
Chad
Chile
Chiny
Chorwacja
Cocos (Keeling) Islands
Curaçao
Cypr
Czechy
Dania
Dominika
Dominikana
Dżibuti
Egipt
Ekwador
Equatorial Guinea
Erytrea
Estonia
Etiopia
Falklandy
Faroe Islands
Federacja Rosyjska
Fidżi
Filipiny
Finlandia
Francja
Gabon
Gambia
Ghana
Gibraltar
Grecja
Grenada
Grenlandia
Gruzja
Guam (USA)
Gujana
Gujana Francuska
Gwadelupa
Gwatemala
Gwinea
Gwinea Bissau
Haiti
Hiszpania
Holandia
Honduras
Hong Kong
Indie
Indonezja
Irak
Iran
Irlandia
Islandia
Izrael
Jamajka
Japonia
Jemen
Jordania
Kajmany
Kambodża
Kamerun
Katar
Kazachstan
Kenia
Kirgistan
Kiribati
Kolumbia
Komory
Kongo (Demokratyczna Republika Konga)
Kongo (Republika Konga)
Korea Południowa
Korea Północna
Kostaryka
Kuba
Kuwejt
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libia
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Macedonia
Madagaskar
Majotta
Makau
Malawi
Malediwy
Malezja
Mali
Malta
Mariany Północne
Maroko
Martynika
Mauretania
Mauritius
Meksyk
Mikronezja
Mołdawia
Monako
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Niemcy
Niger
Nigeria
Nikaragua
Niue
Norwegia
Nowa Kaledonia
Nowa Zelandia
Oman
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua Nowa Gwinea
Paragwaj
Peru
Pitcairn
Polinezja Francuska
Polska
Portugalia
Republika Środkowoafrykańska
Reunion
Rumunia
Rwanda
Sahara Zachodnia
Saint Barthélemy
Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Pierre i Miquelon
Saint Tome i Principle
Saint Vincent i GrenadynY
Salwador
Samoa
Samoa Amerykańskie
San Marino
Senegal
Serbia
Seszele
Sierra Leone
Singapur
Słowacja
Słowenia
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Suazi
Sudan
Surinam
Svalbard i wyspy Jan Mayen
Syria
Szwajcaria
Szwecja
Święta Helena
Tadżykistan
Tajlandia
Tajwan
Tanzania
Timor Wschodni
Togo
Tokelau
Tongo
Trynidad i Tobago
Tunezja
Turcja
Turkmenistan
Turks i Caicos
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Urugwaj
Uzbekistan
Vanuatu
Wallis i Futuna
Watykan
Wenezuela
Węgry
Wietnam
Włochy
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspa Bouvet
Wyspa Norfolk
Wyspy Bożonarodzeniowe
Wyspy Cooka
Wyspy Heard i McDonald
Wyspy Marshalla
Wyspy S. Georgia i S. Sandwich
Wyspy Salomona
Zambia
Zimbabwe
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Mam sprzęt na sprzedaż
Zainteresowany informacjami o gwarancji
Zainteresowany finansowaniem
Zainteresowany Customer Value Agreement
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać korespondencję marketingową e-mail (np. informacje o nowych produktach i o promocjach) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek powiązanych i zależnych. Wiem, że mogę wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Bez względu na moją decyzję dotyczącą otrzymywania tej korespondencji marketingowej firma Caterpillar będzie nadal wysyłać mi wiadomości dotyczące usług/transakcji m.in. realizowanych w związku z moimi ewentualnymi kontami w firmie Caterpillar. Więcej informacji w sprawie praktyk ochrony danych osobowych firmy Caterpillar i praw przysługujących mi w tym względzie mogę znaleźć w Globalnym oświadczeniu dotyczącym poufności danych spółki Caterpillar.
Nie, nie chcę w przyszłości otrzymywać informacji marketingowych pocztą e-mail od Caterpillar Inc.
*
Zebrane informacje zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego formularza zgodnie z naszą Polityką Prywatności
Polityka prywatności
Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Powrót do wyników wyszukiwania
CAT 336 07A
Strona główna
Sprzęt budowlany
Koparki
Koparki gąsienicowe
CAT
CAT 336 07A
Rok
2019
Przebieg/godziny
5 085 h
Drukuj
Dodaj do ulubionych
‹
›
×
Filmy z CAT 336 07A
Udostępnij ten reklama:
Twoja wiadomość została wysłana
E-mail
x
Nazwa
Mój adres e-mail
*
Adres e-mail znajomego
*
Wiadomość:
Wyślij
$
200 000
CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INC
Pittston, PA
+1 866 532 9023
Pokaż numer telefonu
O dealerze
Odwiedź stronę
Dostępne zabezpieczenia
Customer Value Agreement
Oferta specjalna
Artykuły ekspertów
Podstawowe informacje
Dane szczegółowe
Podstawowe informacje
Marka
CAT 336 07A
Cleveland Brothers Equipment Co. Inc.
Grupa produktów
Koparki gąsienicowe
Numer fabryczny
DKS00486
Nr ew. wew.
UP21158
Numer katalogu
10141163
Rok produkcji
2019
Godzin
5 085 h
Kraj
USA (Stany Zjednoczone)
Lokalizacja
Pittston, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT
200 000
USD
VAT
Nie zawiera podatku VAT
Cena z VAT
-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Zgodność z normą emisji spalin, poziom 2
Tier 2 Compliant
Zgodność z normą emisji spalin, poziom 1
Tier 1 Compliant
Poziom emisji - EPA - EPA TIER 4f
Emissions Level - EPA - EPA TIER 4f
Ukł klimatyzacji
Air Conditioner
Product Link
Product Link
Przygotowanie do montażu układu AccuGrade
Accugrade Ready
Oświetlenie
Lighting
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarki
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Lusterka
Mirrors
Sterowanie automatyczne
Pilot Control
Sterowanie ręczne i nożne
Hand and Foot Control
Oznaczenia zgodności z przepisami
Regulatory Marking
Łączone układy hydrauliczne - Dwukierunkowy
Combined Hydraulics - Two Way
Radio - Bluetooth
Radio - Bluetooth
Dodatkowe obwody hydrauliczne, ciśnienie - Niskie ciśnienie
Auxiliary Hydraulics Pressure - Low Pressure
Dodatkowe informacje
Online Owner's Manual
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
15
2
0
wymagane czyszczenie
Tak
extra fuel tanks
Nie
s.o.s. taken
Nie
notatki - ogólny wygląd
Missing counterweight decal
cab or canopy
Dobry
car body
Dobry
counterweight
Dobry
crankcase guard / battery box
Dobry
eng. enclose hood / stack
Dobry
engine doors
Niezły
Hydraulic door latch is stuck. Can not open door
fiberglass
Dobry
fuel tank
Dobry
grab irons
Dobry
hood
Dobry
main frame welds
Dobry
paint
Dobry
plastic
Dobry
pre-cleaner bowl
Dobry
radiator grill & shroud
Dobry
sheet metal
Dobry
steps / ladder
Niezły
Steps are slightly bent
elementy zabezpieczające
6
0
1
back up alarm functioning
Tak
brakes functioning
Tak
osłony kabiny
Nie
konstrukcja rops
Tak
naklejki ostrzegawcze na swoim miejscu
Nie
naklejki ostrzegawcze czytelne
Nie
brake hold
Dobry
glass / mirrors
Dobry
horn
Dobry
parking brake
Dobry
rops
Dobry
seat belt - safety items
Zły
Out of date
swing brake
Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
16
0
0
alarm przy cofaniu
Tak
aktualna instrukcja obsługi i konserwacji
Nie
aktualny katalog części zamiennych
Nie
aktualna instrukcja bezpieczeństwa
Nie
tabliczka certyfikacyjna konstrukcji rops
Tak
diesel exhaust fluid (def) level - operator station
3/4
wskaźnik poziomu paliwa - wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
Full
air conditioner
Dobry
dash console
Dobry
door latches
Dobry
door latches & hinges
Dobry
ems panel / warnings
Dobry
floor boards
Dobry
floor mats
Dobry
gauges
Dobry
glass/mirrors
Dobry
heater
Dobry
interior lights
Dobry
meter
Dobry
seat belt - operator station
Dobry
seat cushion / arm rest
Dobry
switches
Dobry
windshield wipers
Dobry
silnik
8
0
0
apparent other engine damage
Nie
przedmuch
Nie
ciśnienie w chłodnicy
Nie
naklejka epa
Tak
engine oil level full
Tak
poziomy płynów eksploatacyjnych prawidłowe?
Tak
Nie
has engine been rebuilt?
Nie
stuki
Nie
oil filter cut and inspected
Nie
wycieki oleju
Nie
woda w oleju
Nie
kolor cieczy chłodzącej
Pink
diesel exhaust fluid (def) level - engine
3/4
fuel level - engine
Full
ciśnienie oleju (w/s/n)
Good
dym (b/d/l/w)
None
air cleaners
Dobry
belts / pulleys - engine
Dobry
engine supports
Dobry
exhaust / muffler
Dobry
fuel injection system
Dobry
fuel system
Dobry
governor
Dobry
operating condition - engine
Dobry
układ chłodzenia
9
0
0
Nie
belts / pulleys - cooling system
Dobry
coolers
Dobry
fan
Dobry
fan drive
Dobry
hoses
Dobry
hoses & tubes - cooling system
Dobry
hydraulic fan drive
Dobry
radiator
Dobry
water pump
Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
5
0
1
Nie
Tak
alternator
Dobry
batteries / cables
Dobry
lighting
Zły
Left side boom light is out
pre-heater
Dobry
starter electric
Dobry
wiring
Dobry
hydraulika
16
0
0
poziom oleju w napędzie mechanizmu obrotu
Good
boom cylinder
Dobry
bucket cylinder
Dobry
control linkage
Dobry
hose lines
Dobry
hoses & tubes - hydraulics
Dobry
hydraulic swivel
Dobry
operating condition - hydraulics
Dobry
pump drive
Dobry
pumps & valves
Dobry
rotex - hydraulics
Dobry
rotex - hydraulics 1
Dobry
stick cylinder
Dobry
swing gear
Dobry
swing motors
Dobry
tank
Dobry
travel motors
Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
świder ziemny
Nie
kieł
Nie
kruszarka
Nie
chwytak
Nie
młot hydrauliczny
Nie
rozdrabniacz
Nie
zgrabiarka
Nie
zrywarka
Nie
nożyce
Nie
szczęka
Nie
łyżka do skarpowania z przechyłem bocznym
Nie
płyta wibracyjna
Nie
wysięgnik i ramię
3
1
0
boom cracked
Nie
stick cracked
Nie
boom cycle time
Ok
bucket cycle time
Ok
stick cycle time
Ok
boom lower pins & bushings
Niezły
Slight play
boom upper pins & bushings
Dobry
stick pins & bushings (boom end)
Dobry
stick pins & bushings (bucket end)
Dobry
wysięgnik
2
1
0
stan wysięgnika
Dobry
sworznie wysięgnika
Dobry
sworznie i tuleje - wysięgnik
Niezły
Slight play
ramię
3
0
0
długość ramienia
154 inch
pins & bushings - stick
Dobry
stick conditions
Dobry
stick pins
Dobry
łyżka
1
4
0
marka
Cat
rozmiar łyżki
52 inch
szybkozłącze (marka/model)
Hydraulic Cat
serial number
MCN21987
szerokość
52 inch
szybkozłącze
Tak
bucket bottom
Niezły
35% remaining on wear bars
bucket linkage
Dobry
bucket sides
Niezły
85% remaining
cutting edges
Niezły
35% remaining
teeth / adapters
Niezły
70% remaining
podwozie
2
0
0
Condition
Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?
Nie
Odbojnica
Both ok
Numer katalogowy łącznika
513 0097
Płyty gąsienicy
Triple grousers 33 1/2 inch
Track Frame - Left
Dobry
Track Frame - Right
Dobry
Carrier Roller
157.5 mm
157.5 mm
10
10
Drive Sprockets
34
34
Front Idler
21 mm
21 mm
14
14
Links
121.5 mm
121.5 mm
35
35
Pins & Bushings (External)
32
32
Track Rollers
All 20.5 mm
All 20.5 mm
25
25
Track Shoes
33.5 mm
33.5 mm
20
20
przekładnie główne
4
0
0
chip detectors operational
Nie
left final drive mag plug inspected
Nie
right final drive mag plug inspected
Nie
drive motors
Dobry
housings
Dobry
planetaries
Dobry
planetaries / diff
Dobry
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
komentarz 1
Logged codes
stan ogólny
3
0
0
pobieranie et dostępne
Tak
maszyna daje się uruchomić i sterować
Tak
analiza s.o.s. (wszystkie podzespoły)
Nie
Nie
body
Dobry
frame
Dobry
general
Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Specyfikacje silnika
Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Usługi bezpieczeństwa
Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Systemy energetyczne
Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
Nowy sprzęt
Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Usługi finansowe
Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Części zamienne Cat
®
Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę
CAT 336 07A - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.