Ulubione
Kraj
USA (Stany Zjednoczone)
Afganistan
Albania
Algieria
Amerykańskie Wyspy Dziewicze
Andora
Angola
Anguilla
Antarktyda
Antigua i Barbuda
Antyle Holenderskie
Arabia Saudyjska
Argentyna
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbejdżan
Bahamy
Bahrain
Bangladesz
Barbados
Belgia
Belize
Benin
Bermudy
Bhutan
Białoruś
Boliwia
Bośnia i Hercegowina
Botswana
Brazylia
Brunei
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Brytyjsko Indyjski Obszar Oceaniczny
Bułgaria
Burkina Faso
Burundi
Cape Verde
Chad
Chile
Chiny
Chorwacja
Cocos (Keeling) Islands
Curaçao
Cypr
Czechy
Dania
Dominika
Dominikana
Dżibuti
Egipt
Ekwador
Equatorial Guinea
Erytrea
Estonia
Etiopia
Falklandy
Faroe Islands
Federacja Rosyjska
Fidżi
Filipiny
Finlandia
Francja
Gabon
Gambia
Ghana
Gibraltar
Grecja
Grenada
Grenlandia
Gruzja
Guam (USA)
Gujana
Gujana Francuska
Gwadelupa
Gwatemala
Gwinea
Gwinea Bissau
Haiti
Hiszpania
Holandia
Honduras
Hong Kong
Indie
Indonezja
Irak
Iran
Irlandia
Islandia
Izrael
Jamajka
Japonia
Jemen
Jordania
Kajmany
Kambodża
Kamerun
Kanada
Katar
Kazachstan
Kenia
Kirgistan
Kiribati
Kolumbia
Komory
Kongo (Demokratyczna Republika Konga)
Kongo (Republika Konga)
Korea Południowa
Korea Północna
Kostaryka
Kuba
Kuwejt
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libia
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Macedonia
Madagaskar
Majotta
Makau
Malawi
Malediwy
Malezja
Mali
Malta
Mariany Północne
Maroko
Martynika
Mauretania
Mauritius
Meksyk
Mikronezja
Mołdawia
Monako
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Niemcy
Niger
Nigeria
Nikaragua
Niue
Norwegia
Nowa Kaledonia
Nowa Zelandia
Oman
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua Nowa Gwinea
Paragwaj
Peru
Pitcairn
Polinezja Francuska
Polska
Portugalia
Republika Południowej Afryki
Republika Środkowoafrykańska
Reunion
Rumunia
Rwanda
Sahara Zachodnia
Saint Barthélemy
Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Pierre i Miquelon
Saint Tome i Principle
Saint Vincent i GrenadynY
Salwador
Samoa
Samoa Amerykańskie
San Marino
Senegal
Serbia
Seszele
Sierra Leone
Singapur
Słowacja
Słowenia
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Suazi
Sudan
Surinam
Svalbard i wyspy Jan Mayen
Syria
Szwajcaria
Szwecja
Święta Helena
Tadżykistan
Tajlandia
Tajwan
Tanzania
Timor Wschodni
Togo
Tokelau
Tongo
Trynidad i Tobago
Tunezja
Turcja
Turkmenistan
Turks i Caicos
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Urugwaj
Uzbekistan
Vanuatu
Wallis i Futuna
Watykan
Wenezuela
Węgry
Wielka Brytania
Wietnam
Włochy
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspa Bouvet
Wyspa Norfolk
Wyspy Bożonarodzeniowe
Wyspy Cooka
Wyspy Heard i McDonald
Wyspy Marshalla
Wyspy S. Georgia i S. Sandwich
Wyspy Salomona
Zambia
Zimbabwe
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Język
Polski
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Português
Română
Русский
中文
日本語
Waluta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Sprzęt używany
Sprzęt budowlany i górniczy
Układy Zasilania
Osprzęt
Maszyny rolnicze
Transport
Lista autoryzowanych dealerów
Blog
Wynajem
Ulubione
Eksploruj produkty
Kup przez Internet
Znajdź używane produkty
Wynajmij produkty
Zarządzaj moim sprzętem
Wyświetl rozwiązania finansowe
Strona główna
Sprzęt budowlany
Koparki
Koparki gąsienicowe
CAT
Szybkie Wyszukiwanie
Wyślij wiadomość do sprzedawcy
CAT 336
2021
4339 Hours
SOTREQ S.A.
Marka
CAT 336
Grupa produktów
Koparki gąsienicowe
Numer fabryczny
SP920481
Nr ew. wew.
Wybierz kraj *
USA (Stany Zjednoczone)
Kanada
Wielka Brytania
Republika Południowej Afryki
Australia
Afganistan
Albania
Algieria
Amerykańskie Wyspy Dziewicze
Andora
Angola
Anguilla
Antarktyda
Antigua i Barbuda
Antyle Holenderskie
Arabia Saudyjska
Argentyna
Armenia
Aruba
Austria
Azerbejdżan
Bahamy
Bahrain
Bangladesz
Barbados
Belgia
Belize
Benin
Bermudy
Bhutan
Białoruś
Boliwia
Bośnia i Hercegowina
Botswana
Brazylia
Brunei
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Brytyjsko Indyjski Obszar Oceaniczny
Bułgaria
Burkina Faso
Burundi
Cape Verde
Chad
Chile
Chiny
Chorwacja
Cocos (Keeling) Islands
Curaçao
Cypr
Czechy
Dania
Dominika
Dominikana
Dżibuti
Egipt
Ekwador
Equatorial Guinea
Erytrea
Estonia
Etiopia
Falklandy
Faroe Islands
Federacja Rosyjska
Fidżi
Filipiny
Finlandia
Francja
Gabon
Gambia
Ghana
Gibraltar
Grecja
Grenada
Grenlandia
Gruzja
Guam (USA)
Gujana
Gujana Francuska
Gwadelupa
Gwatemala
Gwinea
Gwinea Bissau
Haiti
Hiszpania
Holandia
Honduras
Hong Kong
Indie
Indonezja
Irak
Iran
Irlandia
Islandia
Izrael
Jamajka
Japonia
Jemen
Jordania
Kajmany
Kambodża
Kamerun
Katar
Kazachstan
Kenia
Kirgistan
Kiribati
Kolumbia
Komory
Kongo (Demokratyczna Republika Konga)
Kongo (Republika Konga)
Korea Południowa
Korea Północna
Kostaryka
Kuba
Kuwejt
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libia
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Macedonia
Madagaskar
Majotta
Makau
Malawi
Malediwy
Malezja
Mali
Malta
Mariany Północne
Maroko
Martynika
Mauretania
Mauritius
Meksyk
Mikronezja
Mołdawia
Monako
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Niemcy
Niger
Nigeria
Nikaragua
Niue
Norwegia
Nowa Kaledonia
Nowa Zelandia
Oman
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua Nowa Gwinea
Paragwaj
Peru
Pitcairn
Polinezja Francuska
Polska
Portugalia
Republika Środkowoafrykańska
Reunion
Rumunia
Rwanda
Sahara Zachodnia
Saint Barthélemy
Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Pierre i Miquelon
Saint Tome i Principle
Saint Vincent i GrenadynY
Salwador
Samoa
Samoa Amerykańskie
San Marino
Senegal
Serbia
Seszele
Sierra Leone
Singapur
Słowacja
Słowenia
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Suazi
Sudan
Surinam
Svalbard i wyspy Jan Mayen
Syria
Szwajcaria
Szwecja
Święta Helena
Tadżykistan
Tajlandia
Tajwan
Tanzania
Timor Wschodni
Togo
Tokelau
Tongo
Trynidad i Tobago
Tunezja
Turcja
Turkmenistan
Turks i Caicos
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Urugwaj
Uzbekistan
Vanuatu
Wallis i Futuna
Watykan
Wenezuela
Węgry
Wietnam
Włochy
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspa Bouvet
Wyspa Norfolk
Wyspy Bożonarodzeniowe
Wyspy Cooka
Wyspy Heard i McDonald
Wyspy Marshalla
Wyspy S. Georgia i S. Sandwich
Wyspy Salomona
Zambia
Zimbabwe
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Mam sprzęt na sprzedaż
Zainteresowany informacjami o gwarancji
Zainteresowany finansowaniem
Zainteresowany Customer Value Agreement
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać korespondencję marketingową e-mail (np. informacje o nowych produktach i o promocjach) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek powiązanych i zależnych. Wiem, że mogę wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Bez względu na moją decyzję dotyczącą otrzymywania tej korespondencji marketingowej firma Caterpillar będzie nadal wysyłać mi wiadomości dotyczące usług/transakcji m.in. realizowanych w związku z moimi ewentualnymi kontami w firmie Caterpillar. Więcej informacji w sprawie praktyk ochrony danych osobowych firmy Caterpillar i praw przysługujących mi w tym względzie mogę znaleźć w Globalnym oświadczeniu dotyczącym poufności danych spółki Caterpillar.
Nie, nie chcę w przyszłości otrzymywać informacji marketingowych pocztą e-mail od Caterpillar Inc.
*
Zebrane informacje zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego formularza zgodnie z naszą Polityką Prywatności
Polityka prywatności
Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Powrót do wyników wyszukiwania
CAT 336
Strona główna
Sprzęt budowlany
Koparki
Koparki gąsienicowe
CAT
CAT 336
Rok
2021
Przebieg/godziny
4 339 h
Drukuj
Dodaj do ulubionych
‹
›
×
Filmy z CAT 336
Udostępnij ten reklama:
Twoja wiadomość została wysłana
E-mail
x
Nazwa
Mój adres e-mail
*
Adres e-mail znajomego
*
Wiadomość:
Wyślij
$
198 114
SOTREQ S.A.
Ribeirão Preto Sp
+55 212107 2125
Pokaż numer telefonu
O dealerze
Odwiedź stronę
Dostępne zabezpieczenia
Customer Value Agreement
Oferta specjalna
Artykuły ekspertów
Podstawowe informacje
Dane szczegółowe
Podstawowe informacje
Marka
CAT 336
Sotreq S.A.
Grupa produktów
Koparki gąsienicowe
Numer fabryczny
SP920481
Numer katalogu
10135316
Rok produkcji
2021
Godzin
4 339 h
Kraj
Brazylia
Lokalizacja
Ribeirão preto SP, Brazylia
Cena
Cena bez VAT
198 114
USD
VAT
Nie zawiera podatku VAT
Cena z VAT
-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Poziom emisji
Emissions Level
Zgodność z normą emisji spalin, poziom 2
Tier 2 Compliant
Przepisy dotyczące stanu - CANMET/China
Regulatory Status - CANMET/China
Ukł klimatyzacji
Air Conditioner
Product Link
Product Link
Oświetlenie
Lighting
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarki
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Dodatkowe obwody hydrauliczne, ciśnienie - Wysokie ciśnienie
Auxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Lusterka
Mirrors
Sterowanie automatyczne
Pilot Control
Sterowanie ręczne i nożne
Hand and Foot Control
Światło ostrzegawcze
Beacon
Łączone układy hydrauliczne - Dwukierunkowy
Combined Hydraulics - Two Way
Koparka przedsiębierna
Front Shovel
Konfiguracja, koparka do pracy ciężkiej
Arrangement, Mass Excavator
Dodatkowe informacje
Online Owner's Manual
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
21
0
0
wymagane czyszczenie
Nie
extra fuel tanks
Nie
s.o.s. taken
Nie
bumper
Dobry
cab or canopy
Dobry
car body
Dobry
catwalk
Dobry
counterweight
Dobry
crankcase guard / battery box
Dobry
draw bar
Dobry
eng. enclose hood / stack
Dobry
engine doors
Dobry
fenders
Dobry
fiberglass
Dobry
fuel tank
Dobry
grab irons
Dobry
hood
Dobry
main frame welds
Dobry
paint
Dobry
plastic
Dobry
pre-cleaner bowl
Dobry
radiator grill & shroud
Dobry
sheet metal
Dobry
steps / ladder
Dobry
elementy zabezpieczające
6
1
0
back up alarm functioning
Tak
brakes functioning
Tak
osłony kabiny
Nie
konstrukcja rops
Tak
naklejki ostrzegawcze na swoim miejscu
Tak
naklejki ostrzegawcze czytelne
Tak
brake hold
Dobry
glass / mirrors
Dobry
horn
Niezły
parking brake
Dobry
rops
Dobry
seat belt - safety items
Dobry
swing brake
Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
16
0
0
alarm przy cofaniu
Tak
aktualna instrukcja obsługi i konserwacji
Tak
aktualny katalog części zamiennych
Nie
aktualna instrukcja bezpieczeństwa
Tak
tabliczka certyfikacyjna konstrukcji rops
Tak
air conditioner
Dobry
dash console
Dobry
door latches
Dobry
door latches & hinges
Dobry
ems panel / warnings
Dobry
floor boards
Dobry
floor mats
Dobry
gauges
Dobry
glass/mirrors
Dobry
heater
Dobry
interior lights
Dobry
meter
Dobry
seat belt - operator station
Dobry
seat cushion / arm rest
Dobry
switches
Dobry
windshield wipers
Dobry
silnik
11
0
0
apparent other engine damage
Nie
przedmuch
Nie
ciśnienie w chłodnicy
Nie
naklejka epa
Tak
engine oil level full
Tak
poziomy płynów eksploatacyjnych prawidłowe?
Tak
Nie
has engine been rebuilt?
Nie
stuki
Nie
oil filter cut and inspected
Nie
wycieki oleju
Nie
woda w oleju
Nie
air cleaners
Dobry
belts / pulleys - engine
Dobry
engine supports
Dobry
exhaust / muffler
Dobry
fuel injection system
Dobry
fuel system
Dobry
governor
Dobry
oil filter condition (cut)
Dobry
operating condition - engine
Dobry
turbocharger
Dobry
turbocharger / blower
Dobry
układ chłodzenia
8
1
0
Nie
belts / pulleys - cooling system
Dobry
coolers
Dobry
fan
Dobry
fan drive
Dobry
hoses
Dobry
hoses & tubes - cooling system
Dobry
hydraulic fan drive
Dobry
radiator
Niezły
water pump
Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
5
3
0
Nie
Nie
alternator
Dobry
batteries / cables
Dobry
lighting
Dobry
pre-heater
Niezły
starter
Niezły
starter air
Niezły
starter electric
Dobry
wiring
Dobry
hydraulika
18
0
0
siłownik wysięgnika
Dobry
siłownik łyżki
Dobry
mechanizm sterowania
Dobry
stan filtra (przekrój)
Dobry
przewody giętkie
Dobry
przewody giętkie i rury - hydraulika
Dobry
hydrauliczny mechanizm obrotu
Dobry
warunki robocze - hydraulika
Dobry
napęd pompy
Dobry
pompy i zawory
Dobry
Dobry
Dobry
siłownik ramienia
Dobry
przekładnia obrotu
Dobry
silniki mechanizmu obrotu
Dobry
zbiornik
Dobry
siłownik szczęki
Dobry
silniki napędowe gąsienic
Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
świder ziemny
Nie
kieł
Nie
kruszarka
Nie
chwytak
Nie
młot hydrauliczny
Nie
rozdrabniacz
Nie
zgrabiarka
Nie
zrywarka
Nie
nożyce
Nie
szczęka
Nie
łyżka do skarpowania z przechyłem bocznym
Nie
płyta wibracyjna
Nie
wysięgnik i ramię
4
0
0
boom cracked
Nie
stick cracked
Nie
boom lower pins & bushings
Dobry
boom upper pins & bushings
Dobry
stick pins & bushings (boom end)
Dobry
stick pins & bushings (bucket end)
Dobry
wysięgnik
3
0
0
stan wysięgnika
Dobry
sworznie wysięgnika
Dobry
sworznie i tuleje - wysięgnik
Dobry
ramię
3
0
0
sworznie i tuleje - ramię
Dobry
stan ramienia
Dobry
sworznie ramienia
Dobry
łyżka
7
0
0
szybkozłącze
Nie
bucket bottom
Dobry
bucket door
Dobry
bucket linkage
Dobry
bucket mounts
Dobry
bucket sides
Dobry
cutting edges
Dobry
teeth / adapters
Dobry
podwozie
2
0
0
Condition
Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?
Nie
Rolki prowadzące
Koła luźne
Sworznie i tuleje (wewnętrzne)
Track Frame - Left
Dobry
Track Frame - Right
Dobry
Carrier Roller
159mm
159mm
4
4
Carrier Rollers Front
159mm
159mm
4
4
Carrier Rollers Rear
159mm
159mm
4
4
Drive Sprockets
Ok
Ok
0
0
Front Idler
20mm
20mm
0
0
Idlers Front
20mm
20mm
Links
123mm
123mm
14
14
Pins & Bushings (External)
70mm
70mm
0
0
Pins & Bushings (Internal)
865mm
865mm
2
2
Pitch
53.3
53.3
0
0
Rail Height
123mm
123mm
14
14
Segments
Ok
Ok
0
0
Track Roller 1
180mm
180mm
0
0
Track Roller 10
Xxxxxxx
Xxxxxxx
0
0
Track Roller 2
180mm
180mm
0
0
Track Roller 3
180mm
180mm
0
0
Track Roller 4
180mm
180mm
0
0
Track Roller 5
180mm
180mm
0
0
Track Roller 6
179,5
179,5
0
0
Track Roller 7
179,5mm
179,5
0
0
Track Roller 8
179,5
179,6
0
0
Track Roller 9
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx
0
0
Track Rollers
180mm
180mm
0
0
Track Shoes
30mm
30mm
3
3
Track Shoes (Width)
700
700
0
0
przekładnie główne
4
0
0
chip detectors operational
Nie
left final drive mag plug inspected
Tak
right final drive mag plug inspected
Tak
drive motors
Dobry
housings
Dobry
planetaries
Dobry
planetaries / diff
Dobry
stan ogólny
3
0
0
pobieranie et dostępne
Tak
maszyna daje się uruchomić i sterować
Tak
analiza s.o.s. (wszystkie podzespoły)
Nie
Nie
body
Dobry
frame
Dobry
general
Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Specyfikacje silnika
Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Usługi bezpieczeństwa
Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Systemy energetyczne
Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
Nowy sprzęt
Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Usługi finansowe
Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Części zamienne Cat
®
Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę
CAT 336 - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.