Szybkie Wyszukiwanie

CAT 336TCQC

CAT 336TCQC

Rok
2019
Przebieg/godziny
5 468 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

RING POWER CORP.
St. Augustine, FL
+1 904 494 1215
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 336TCQC
RING POWER SYSTEMS
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyDKS01442
Nr ew. wew.DKS01442
Numer katalogu4911977
Rok produkcji2019
Godzin5 468 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaSt. Augustine, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT295 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Kamera cofaniaRear View Camera
Dodatkowe informacjeBOOM, HD REACH 21'4"
CAB LIGHTING
CHANGER, HAND CTRL 2-WAY
CONTROL FINE SWING
LINES-QC, REACH BOOM
Online Owner's Manual
STICK, R12'10"
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę