Szybkie Wyszukiwanie

CAT 336 TC

CAT 336 TC

Rok
2019
Przebieg/godziny
6 407 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

HOLT CAT
Irving, TX
+1 7262167607
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 336 TC
HOLT CAT
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyDKS02248
Nr ew. wew.HLK039600
Numer katalogu4823554
Rok produkcji2019
Godzin6 407 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaIrving, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VATdo uzgodnienia
VATdo uzgodnienia
Cena z VATdo uzgodnienia
Dane szczegółowe
Akcesoria
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
UKŁ KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
ZŁĄCZE, HYDRAULICZNECOUPLER, HYDRAULIC
Dodatkowe informacjeCAB, DELUXE
CAMERA, REAR + RH VIEW
GRADE W/2D, ASSIST&PAYLOAD
Online Owner's Manual
STICK, R10'6"
TRACKS, 33"
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę