Szybkie Wyszukiwanie

CAT 336 10 TC

CAT 336 10 TC

Rok
2020
Przebieg/godziny
3 580 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

HOLT CAT
Corpus Christi, TX
+1 7262167607
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 336 10 TC
HOLT CAT
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyDKS02365
Nr ew. wew.HLK040076
Numer katalogu4832545
Rok produkcji2020
Godzin3 580 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaCorpus Christi, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT272 055 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
OŚWIETLENIELIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
ZŁĄCZE OSPRZĘTU (HYDRAULICZNE)COUPLER, HYDRAULIC
Dodatkowe informacjeCAB, DELUXE
Online Owner's Manual
STICK, R10'6"
TOOL CONTROL
TRACKS, 33"
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę