Szybkie Wyszukiwanie

CAT 336FL

CAT 336FL

Rok
2016
Przebieg/godziny
7 037 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

MACALLISTER MACHINERY CO., INC
IN
+1 3175452151
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 336FL
MacAllister Machinery
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyRKB02109
Nr ew. wew.RKB02109
Numer katalogu10155200
Rok produkcji2016
Godzin7 037 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaUSA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT135 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
OświetlenieLighting
Dodatkowe obwody hydrauliczne, ciśnienie - Wysokie ciśnienieAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Pedał do jazdy w linii prostejStraight Travel Pedal
Typ złącza - HydraulicznyCoupler Type - Hydraulic
Radio - Radioodbiornik AM/FMRadio - AM FM Radio
Dodatkowe informacjeOnline Owner's Manual
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1120
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyDamage throughout.
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyBoth doors have minor damage.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
202
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • ZłyExpired
  • ZłyINOP
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1610
  • Interior
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyCover is in poor condition.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
800
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Engine
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
700
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
400
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wysięgnik
300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
ramię
300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
500
  • Tak
  • Minor play in linkage.
  • 54”
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
200
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Notatki - PODWOZIEUndercarriage
33.5”
Rama gąsienicy - strona lewaDobry
Rama gąsienicy - strona prawaDobry
Carrier Rollers Front155159204
Carrier Rollers Rear1561561616
Idlers Front2121.51421
Links1211214242
Pins & Bushings (External)67676464
Pins & Bushings (Internal)8688672515
Track Roller 121223044
Track Roller 220212030
Track Roller 3GuardedGuarded
Track Roller 42020.52025
Track Roller 5GuardedGuarded
Track Roller 620202020
Track Roller 7GuardedGuarded
Track Roller 820222044
Track Roller 921223044
Track Shoe Grouser Height28281616
przekładnie główne
400
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
stan ogólny
300
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę