Ulubione
Kraj
USA (Stany Zjednoczone)
Afganistan
Albania
Algieria
Amerykańskie Wyspy Dziewicze
Andora
Angola
Anguilla
Antarktyda
Antigua i Barbuda
Antyle Holenderskie
Arabia Saudyjska
Argentyna
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbejdżan
Bahamy
Bahrain
Bangladesz
Barbados
Belgia
Belize
Benin
Bermudy
Bhutan
Białoruś
Boliwia
Bośnia i Hercegowina
Botswana
Brazylia
Brunei
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Brytyjsko Indyjski Obszar Oceaniczny
Bułgaria
Burkina Faso
Burundi
Cape Verde
Chad
Chile
Chiny
Chorwacja
Cocos (Keeling) Islands
Curaçao
Cypr
Czechy
Dania
Dominika
Dominikana
Dżibuti
Egipt
Ekwador
Equatorial Guinea
Erytrea
Estonia
Etiopia
Falklandy
Faroe Islands
Federacja Rosyjska
Fidżi
Filipiny
Finlandia
Francja
Gabon
Gambia
Ghana
Gibraltar
Grecja
Grenada
Grenlandia
Gruzja
Guam (USA)
Gujana
Gujana Francuska
Gwadelupa
Gwatemala
Gwinea
Gwinea Bissau
Haiti
Hiszpania
Holandia
Honduras
Hong Kong
Indie
Indonezja
Irak
Iran
Irlandia
Islandia
Izrael
Jamajka
Japonia
Jemen
Jordania
Kajmany
Kambodża
Kamerun
Kanada
Katar
Kazachstan
Kenia
Kirgistan
Kiribati
Kolumbia
Komory
Kongo (Demokratyczna Republika Konga)
Kongo (Republika Konga)
Korea Południowa
Korea Północna
Kostaryka
Kuba
Kuwejt
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libia
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Macedonia
Madagaskar
Majotta
Makau
Malawi
Malediwy
Malezja
Mali
Malta
Mariany Północne
Maroko
Martynika
Mauretania
Mauritius
Meksyk
Mikronezja
Mołdawia
Monako
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Niemcy
Niger
Nigeria
Nikaragua
Niue
Norwegia
Nowa Kaledonia
Nowa Zelandia
Oman
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua Nowa Gwinea
Paragwaj
Peru
Pitcairn
Polinezja Francuska
Polska
Portugalia
Republika Południowej Afryki
Republika Środkowoafrykańska
Reunion
Rumunia
Rwanda
Sahara Zachodnia
Saint Barthélemy
Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Pierre i Miquelon
Saint Tome i Principle
Saint Vincent i GrenadynY
Salwador
Samoa
Samoa Amerykańskie
San Marino
Senegal
Serbia
Seszele
Sierra Leone
Singapur
Słowacja
Słowenia
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Suazi
Sudan
Surinam
Svalbard i wyspy Jan Mayen
Syria
Szwajcaria
Szwecja
Święta Helena
Tadżykistan
Tajlandia
Tajwan
Tanzania
Timor Wschodni
Togo
Tokelau
Tongo
Trynidad i Tobago
Tunezja
Turcja
Turkmenistan
Turks i Caicos
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Urugwaj
Uzbekistan
Vanuatu
Wallis i Futuna
Watykan
Wenezuela
Węgry
Wielka Brytania
Wietnam
Włochy
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspa Bouvet
Wyspa Norfolk
Wyspy Bożonarodzeniowe
Wyspy Cooka
Wyspy Heard i McDonald
Wyspy Marshalla
Wyspy S. Georgia i S. Sandwich
Wyspy Salomona
Zambia
Zimbabwe
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Język
Polski
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Português
Română
Русский
中文
日本語
Waluta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Sprzęt używany
Sprzęt budowlany i górniczy
Układy Zasilania
Osprzęt
Maszyny rolnicze
Transport
Lista autoryzowanych dealerów
Blog
Wynajem
Ulubione
Eksploruj produkty
Kup przez Internet
Znajdź używane produkty
Wynajmij produkty
Zarządzaj moim sprzętem
Wyświetl rozwiązania finansowe
Strona główna
Sprzęt budowlany
Koparki
Koparki gąsienicowe
CAT
Szybkie Wyszukiwanie
Wyślij wiadomość do sprzedawcy
CAT 336EL
2014
7313 Hours
YANCEY BROS. CO.
Marka
CAT 336EL
Grupa produktów
Koparki gąsienicowe
Numer fabryczny
FJH01336
Nr ew. wew.
UC15687
Wprowadzono nieprawidłowy adres e-mail.
Mam sprzęt na sprzedaż
Zainteresowany informacjami o gwarancji
Zainteresowany finansowaniem
Zainteresowany Customer Value Agreement
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać korespondencję marketingową e-mail (np. informacje o nowych produktach i o promocjach) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek powiązanych i zależnych. Wiem, że mogę wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Bez względu na moją decyzję dotyczącą otrzymywania tej korespondencji marketingowej firma Caterpillar będzie nadal wysyłać mi wiadomości dotyczące usług/transakcji m.in. realizowanych w związku z moimi ewentualnymi kontami w firmie Caterpillar. Więcej informacji w sprawie praktyk ochrony danych osobowych firmy Caterpillar i praw przysługujących mi w tym względzie mogę znaleźć w Globalnym oświadczeniu dotyczącym poufności danych spółki Caterpillar.
Nie, nie chcę w przyszłości otrzymywać informacji marketingowych pocztą e-mail od Caterpillar Inc.
*
Zebrane informacje zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego formularza zgodnie z naszą Polityką Prywatności
Polityka prywatności
Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Powrót do wyników wyszukiwania
CAT 336EL
Strona główna
Sprzęt budowlany
Koparki
Koparki gąsienicowe
CAT
CAT 336EL
Rok
2014
Przebieg/godziny
7 313 h
Drukuj
Dodaj do ulubionych
‹
›
×
Filmy z CAT 336EL
Udostępnij ten reklama:
Twoja wiadomość została wysłana
E-mail
x
Nazwa
Mój adres e-mail
*
Adres e-mail znajomego
*
Wiadomość:
Wyślij
$
119 000
YANCEY BROS. CO.
Marrietta, GA
+1 6786899569
Pokaż numer telefonu
O dealerze
Odwiedź stronę
Dostępne zabezpieczenia
Customer Value Agreement
Oferta specjalna
Artykuły ekspertów
Podstawowe informacje
Dane szczegółowe
Podstawowe informacje
Marka
CAT 336EL
Yancey CAT
Grupa produktów
Koparki gąsienicowe
Numer fabryczny
FJH01336
Nr ew. wew.
UC15687
Numer katalogu
10077806
Rok produkcji
2014
Godzin
7 313 h
Kraj
USA (Stany Zjednoczone)
Lokalizacja
Marrietta, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT
119 000
USD
VAT
Nie zawiera podatku VAT
Cena z VAT
-
Dane szczegółowe
Akcesoria
RADIOODBIORNIK AM/FM
AM FM RADIO
OŚWIETLENIE
LIGHTING
ŁĄCZE PRODUCT LINK
PRODUCT LINK
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKI
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
UKŁAD KLIMATYZACJI
AIR CONDITIONER
RAMA PODWOZIA, STANDARDOWA
CARBODY, STANDARD
OBUDOWY SILNIKA
ENGINE ENCLOSURES
STEROWANIE AUTOMATYCZNE
PILOT CONTROL
PEDAŁ DO JAZDY W LINII PROSTEJ
STRAIGHT TRAVEL PEDAL
ETYKIETA EPA
EPA LABEL
WYSIĘGNIK, JEDNOCZĘŚCIOWY
BOOM, 1 PIECE
STEROWANIE RĘCZNE I NOŻNE
HAND AND FOOT CONTROL
ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE
BEACON
Dodatkowe informacje
Online Owner's Manual
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
13
4
0
wymagane czyszczenie
Nie
extra fuel tanks
Nie
s.o.s. taken
Nie
car body
Dobry
catwalk
Dobry
counterweight
Dobry
crankcase guard / battery box
Niezły
decals
Niezły
draw bar
Dobry
eng. enclose hood / stack
Dobry
engine doors
Niezły
fenders
Dobry
fuel tank
Dobry
grab irons
Dobry
hood
Dobry
main frame welds
Dobry
pre-cleaner bowl
Dobry
radiator grill & shroud
Dobry
sheet metal
Dobry
steps / ladder
Niezły
elementy zabezpieczające
2
0
0
konstrukcja rops
Tak
naklejki ostrzegawcze na swoim miejscu
Tak
naklejki ostrzegawcze czytelne
Tak
horn
Dobry
swing brake
Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
13
1
0
alarm przy cofaniu
Tak
tabliczka certyfikacyjna konstrukcji rops
Tak
diesel exhaust fluid (def) level
Not required
fuel level
3/4
air conditioner
Dobry
dash console
Dobry
door latches
Dobry
ems panel / warnings
Dobry
floor boards
Dobry
gauges
Dobry
glass/mirrors
Dobry
heater
Dobry
interior lights
Dobry
meter
Dobry
7313 hrs
seat belt
Dobry
seat cushion / arm rest
Niezły
switches
Dobry
windshield wipers
Dobry
silnik
8
0
0
przedmuch
Nie
ciśnienie w chłodnicy
Nie
poziomy płynów eksploatacyjnych prawidłowe?
Tak
stuki
Nie
wycieki oleju
Nie
woda w oleju
Nie
kolor cieczy chłodzącej
Normal
ciśnienie oleju (w/s/n)
Normal
dym (b/d/l/w)
Normal
air cleaners
Dobry
belts / pulleys
Dobry
engine supports
Dobry
exhaust / muffler
Dobry
fuel injection system
Dobry
oil filter condition (cut)
Dobry
operating condition - engine
Dobry
turbocharger / blower
Dobry
układ chłodzenia
6
0
0
Nie
coolers
Dobry
fan
Dobry
fan drive
Dobry
hoses
Dobry
radiator
Dobry
water pump
Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
5
0
0
Nie
Tak
alternator
Dobry
batteries / cables
Dobry
lighting
Dobry
starter
Dobry
wiring
Dobry
hydraulika
13
1
0
poziom oleju w napędzie mechanizmu obrotu
Full
boom cylinder
Dobry
bucket cylinder
Niezły
control linkage
Dobry
filter condition (cut)
Dobry
hose lines
Dobry
hydraulic swivel
Dobry
operating condition - hydraulics
Dobry
pump drive
Dobry
pumps & valves
Dobry
stick cylinder
Dobry
swing gear
Dobry
swing motors
Dobry
tank
Dobry
travel motors
Dobry
wysięgnik
3
0
0
długość wysięgnika (rzeczywista)
21’4”
boom condition
Dobry
boom pins
Dobry
pins & bushings - boom
Dobry
Normal wear
ramię
3
0
0
długość ramienia
12’10”
pins & bushings - stick
Dobry
Normal wear
stick conditions
Dobry
stick pins
Dobry
łyżka
5
1
0
marka
Cat
serial number
See photo
szerokość
54”
bucket bottom
Dobry
bucket linkage
Dobry
Normal wear
bucket mounts
Dobry
Normal wear
bucket sides
Niezły
cutting edges
Dobry
teeth / adapters
Dobry
podwozie
2
0
0
Condition
Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?
Nie
Średni czas pozostałej eksploatacji - PODWOZIE
Track grps 50% remaining Rollers/idlers 75%
Numer katalogowy łącznika
Cat 6Y2589/90
Notatki - PODWOZIE
See photos
Płyty gąsienicy
Several track pads are bent on both sides Pad height 23mm/45% wore
Track Frame - Left
Dobry
Track Frame - Right
Dobry
Carrier Rollers Front
155mm
155mm
25
25
Carrier Rollers Rear
155mm
155mm
25
25
Idlers Front
22mm
22mm
28
28
Links
121mm
121mm
42
42
Pins & Bushings (Internal)
870mm
870mm
40
40
Track Roller 8
20mm
20mm
20
20
Track Roller 9
20mm
20mm
20
20
Track Shoes (Width)
34”
34”
przekładnie główne
2
0
0
notatki - przekładnie główne
No leaks
housings
Dobry
planetaries / diff
Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Specyfikacje silnika
Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Usługi bezpieczeństwa
Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Systemy energetyczne
Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
Nowy sprzęt
Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Usługi finansowe
Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Części zamienne Cat
®
Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę
CAT 336EL - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.