Szybkie Wyszukiwanie

CAT 335FL

CAT 335FL

Rok
2020
Przebieg/godziny
2 060 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

RING POWER CORP.
6724 33rd Street East, FL
+1 813 671 3700
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 335FL
RING POWER SYSTEMS
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznySGJ21079
Nr ew. wew.SGJ21079
Numer katalogu10073661
Rok produkcji2020
Godzin2 060 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
Lokalizacja6724 33rd Street East, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT295 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacje54" 2.40YD3 BUCKET W/TIPS & SC'S
AIR CLEANER, STANDARD
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
CONTROL, FINE SWING
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
DECALS, CAB ANSI
FIXTURE, BUCKET LINKAGE CB
FRAME, UC PKG STD
GUARD, SWIVEL
GUARD, VANDALISM
GUARD,TRACK GUIDE, FULL LENGTH
INSTRUCTIONS OUTSIDE, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
JOYSTICK, TWJ STP PKG
LANE 3 ORDER
LINES-QC, R12'4" STICK
LINES-QC, REACH BOOM
Online Owner's Manual
PILOT LINES, BKT, PGQC
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STARTING, COLD WEATHER, JS
STICK, R12'4" (CB2) HD
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
TRACK, 33" TG (GLT)
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę