Szybkie Wyszukiwanie

CAT 330FL TR

CAT 330FL TR

Rok
2017
Przebieg/godziny
7 317 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

EMPIRE MACHINERY
Mesa, AZ
+1 480 550 3927
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 330FL TR
Empire Southwest LLC
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyMBX10527
Nr ew. wew.E137846
Numer katalogu10081361
Rok produkcji2017
Godzin7 317 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaMesa, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT142 870 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
Złącze osprzętu - SzybkiCoupler - Quick
Dodatkowe informacjeBOOM LENGTH: 20'2"
BOOM, ONE PIECE
Enclosed Cab
ENGINE TIER RATING: T4F
Guarding
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK: INCLUDES
STICK LENGTH: 10'2"
TRACK SHOE WIDTH/TYPE: 31" TG
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę