Szybkie Wyszukiwanie

CAT 330-07

CAT 330-07

Rok
2020
Przebieg/godziny
4 470 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Waco, TX
+1 877 228 3519
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 330-07
Caterpillar Financial
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyWCH10501
Nr ew. wew.OKL5594328
Numer katalogu10133750
Rok produkcji2020
Godzin4 470 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaWaco, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT160 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Grading System - 2DGrading System - 2D
Poziom emisji - EPA - EPA TIER 4fEmissions Level - EPA - EPA TIER 4f
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
Złącze osprzętu - SzybkiCoupler - Quick
Podwozie, długieUndercarriage, Long
Product LinkProduct Link
OświetlenieLighting
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarkiUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Dodatkowe obwody hydrauliczne, ciśnienie - Wysokie ciśnienieAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
LusterkaMirrors
Pedał do jazdy w linii prostejStraight Travel Pedal
Sterowanie ręczne i nożneHand and Foot Control
Wysięgnik - 1-częścioweBoom - 1 Piece
Nadwozie - StandardCar Body - Standard
Typ złącza - HydraulicznyCoupler Type - Hydraulic
Układ przeciwkradzieżowyAnti-theft System
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Układ do pomiaru ładunkuPayload Measurement System
Dodatkowe informacjeCustomer Value Agreement (CVA) 2 YEAR/1,000 HOUR (PARTS & SOS) CVA BY CAT FINANCIAL INCLUDED AT NO COST may be available. Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Protection 12 months/1,000 hour Equipment Protection Plan may be included at no cost! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Special Offers 0% for 12 mos./2.99% for 24 mos./ 3.99% for 36 mos. / 4.99 for 48 mos. for qualifying buyers + Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Korzyści
Wiele ofert używanych maszyn jest wzbogaconych o funkcje unikalne dla używanego sprzętu Cat®. Od umów o wartości klienta (CVA) po plany ochrony sprzętu (EPP) i produkty z certyfikatem Cat Certified Used — dowiedz się, co wyróżnia używany sprzęt Cat®. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji tego urządzenia.
Oferta specjalna 0% for 12 mos./2.99% for 24 mos./ 3.99% for 36 mos. / 4.99 for 48 mos. for qualifying buyers + Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Customer Value Agreement 2 YEAR/1,000 HOUR (PARTS & SOS) CVA BY CAT FINANCIAL INCLUDED AT NO COST may be available. Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1610
  • Nie
  • Nie
  • Tak1/3/2024
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryPump door bent
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyOne of the steps below the cab on lower frame is bent
elementy zabezpieczające
400
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1500
  • Tak
  • Tak
  • 3/4
  • 3/4
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
1000
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Normal
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
emissions
500
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
800
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
600
  • Nie
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1300
  • Full
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wysięgnik
300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
ramię
300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
600
  • Tak
  • Cat
  • Brand NEW bucket!
  • Cat
  • MHJ98080
  • 36 in
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
200
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Rama gąsienicy - strona lewaDobry
Rama gąsienicy - strona prawaDobry
Bushings (EXT)6.39.17935
Bushings (INT)815.3815.32020
Carrier Rollers 1151.9154.93220
Carrier Rollers 2151.1152.43530
Przednie koła napinające21.321.33636
Łączniki28.429.25043
Shoe Width800.0800.0
Sprocket Segments210.8210.8
Rolka gąsienicy 138.640.16440
Rolka gąsienicy 240.641.43220
Rolka gąsienicy 441.141.42420
Rolka gąsienicy 639.640.94828
Rolka gąsienicy 840.641.93212
Rolka gąsienicy 939.140.15640
Track Shoes42.242.400
przekładnie główne
200
  • Dobry
  • Dobry
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • 3000 Hour Maintenace completed 2/8/2024
stan ogólny
300
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Tak1/3/24
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę