Szybkie Wyszukiwanie

CAT 330GC

CAT 330GC

Rok
2020
Przebieg/godziny
2 215 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

HOLT CAT
Corpus Christi, TX
+1 7262167607
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 330GC
HOLT CAT
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyGDW10013
Nr ew. wew.HLK041722
Numer katalogu4856426
Rok produkcji2020
Godzin2 215 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaCorpus Christi, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VATdo uzgodnienia
VATdo uzgodnienia
Cena z VATdo uzgodnienia
Dane szczegółowe
Akcesoria
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
PEDAŁ DO JAZDY W LINII PROSTEJSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
BluetoothBLUETOOTH
Dodatkowe informacjeCAMERA, REAR & RH VIEW
Online Owner's Manual
STICK, R10'6"
TRACKS, 31"
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę