Szybkie Wyszukiwanie

CAT 326FL

CAT 326FL

Rok
2019
Przebieg/godziny
2 306 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

HOLT CAT
Corpus Christi, TX
+1 7262167607
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 326FL
HOLT CAT
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyFBR20525
Nr ew. wew.CES001517
Numer katalogu4882207
Rok produkcji2019
Godzin2 306 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaCORPUS CHRISTI, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT220 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
OŚWIETLENIELIGHTING
ŁĄCZE PRODUCT LINKPRODUCT LINK
RADIO AM FM CDAM FM CD RADIO
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
OSŁONY SILNIKAENGINE ENCLOSURES
PEDAŁ DO JAZDY W LINII PROSTEJSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
ETYKIETA EPAEPA LABEL
WYSIĘGNIK, JEDNOCZĘŚCIOWYBOOM, 1 PIECE
PODWOZIE, DŁUGIEUNDERCARRIAGE, LONG
TABLICZKA CECE PLATE
ZŁĄCZE, SZYBKIECOUPLER, QUICK
Dodatkowe informacjeOnline Owner's Manual
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1701
  • Tak
  • Nie
  • ZłyDAMAGED
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryMINOR DENTS
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
300
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1301
  • Tak
  • Tak
  • ZłyA/C BLOWS FAIRLY COOL, COLD AIR SURGES, NEEDS TO BE SERVICED
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
710
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • RED
  • ENGINE SOUNDS AND RUNS GOOD, NO LEAKS OR ISSUES NOTICED
  • GOOD
  • NO SMOKE
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
600
  • Nie
  • NO ISSUES
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
600
  • STARTS WITH NO ISSUES
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1010
  • ALL HYDRAULIC FUNCTIONS WORK PROPERLY
  • GOOD
  • Dobry
  • NiezłyLEAKS FROM CYLINDER SEAL
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wysięgnik
300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
ramię
300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
600
  • Tak
  • CAT
  • BUCKET IS GOOD, CUSTOMER ALSO HAS A 24" BUCKET TO GO WITH
  • 48"
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
300
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
Numer kata­logowy łącznika335-8346-47
Notatki - PODWOZIEUNDERCARRIAGE HAS EVEN WEAR ON BOTH SIDES
Noże skrawająceDobry
Track Frame - LeftDobry
Track Frame - RightDobry
Bushings2.362.362020
Carrier Rollers 14.574.572222
Carrier Rollers 24.574.572222
Idlers Front0.790.792727
Links4.134.131818
Shoe Width31.131.1
Track Roller 10.750.752424
Track Roller 20.750.752424
Track Roller 40.750.752424
Track Roller 50.750.752424
Track Roller 70.750.752424
Track Roller 80.750.752424
przekładnie główne
200
  • Dobry
  • Dobry
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • MACHINE STARTS AND RUNS, ENGINE SOUNDS AND RUNS GOOD, ALL HYDRAULIC FUNCTIONS WORK, ALL TRACK / TRAVEL FUNCTIONS WORK, A/C NEEDS TO BE SERVICED, LIGHTS WORK, HORN AND TRAVEL ALARM WORK, SWINGS PROPERLY, EXTRA PICTURES
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę