Szybkie Wyszukiwanie

CAT 326FL TC

CAT 326FL TC

Rok
2019
Przebieg/godziny
6 069 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

HOLT CAT
Austin, TX
+1 7262167607
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 326FL TC
HOLT CAT
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyFBR20560
Nr ew. wew.HLK036858
Numer katalogu4737298
Rok produkcji2019
Godzin6 069 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaAustin, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VATdo uzgodnienia
VATdo uzgodnienia
Cena z VATdo uzgodnienia
Dane szczegółowe
Akcesoria
RADIOODBIORNIK AM/FMAM FM RADIO
OŚWIETLENIELIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
UKŁ KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
PEDAŁ DO JAZDY W LINII PROSTEJSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
ZŁĄCZE, HYDRAULICZNECOUPLER, HYDRAULIC
Dodatkowe informacjeBOOM, 19'4" REACH HD
CIRCUIT, COMBINED
GUARD, BOTTOM HEAVY DUTY
Online Owner's Manual
STICK, R9'8" (CB1) HD
TOOL CONTROL
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę