Szybkie Wyszukiwanie

CAT 325DL PM

CAT 325DL PM

Rok
2007
Przebieg/godziny
7 320 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

MICHIGAN CAT
Grand Rapids, MI
+1 8669941408
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 325DL PM
Michigan CAT
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyA3R00461
Nr ew. wew.A3R461-A
Numer katalogu10130502
Rok produkcji2007
Godzin7 320 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaGrand Rapids, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT89 500 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
OświetlenieLighting
LusterkaMirrors
Sterowanie automatycznePilot Control
Pedał do jazdy w linii prostejStraight Travel Pedal
Wysięgnik - 1-częścioweBoom - 1 Piece
Typ złącza - HydraulicznyCoupler Type - Hydraulic
Radio - Radioodbiornik AM/FMRadio - AM FM Radio
Łączone układy hydrauliczne - DwukierunkowyCombined Hydraulics - Two Way
GaśnicaFire Extinguisher
Typ kciukowy - HydraulicznyThumb Type - Hydraulic
Dodatkowe informacjeCAB, AC, 1PC BOOM, 2 WAY FLOW, HQC, STRAIGHT TRAVEL PEDAL, HYD THUMB, BKT
CONDITION HOURS AND ATTACHMENT SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1120
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyRR small dent, bent slight
  • DobryHas rubber side bumpers
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyFaded slight, scratches, has been repainted
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
100
  • TakWeathered, scratches
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
600
  • 7/8
  • DobryFeels cold, cooler out
  • Dobry
  • DobryLED display has few LED lines not lighting up but is legible
  • Dobry
  • DobryLower windshield wiper switch pushed in
  • DobryCouldn’t test lower wiper
silnik
500
  • TakSlight normal
  • TakFuel supply lines are wet, not leaking bad, clean and inspect
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • C7 Cat diesel
  • Good
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
500
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
400
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1300
  • Good
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryPilot lines or fittings weeping by hydraulic pump area
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryUses auxiliary control on right joystick
  • Dobry2 speed functioning
osprzęt / narzędzia robocze
  • Tak29” x 72” Cat hydraulic thumb
wysięgnik
300
  • Dobry
  • DobryBoom pivot p/b very slight movement
  • Dobry
ramię
300
  • 10’6”
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
510
  • Tak
  • Cat
  • Cat hydraulic coupler
  • 300-6417
  • 54”
  • DobryHardfaced on bottom wear bars
  • NiezłyBucket continuous pivot p/b worn slight, about 3/16” movement, dogbone p/b worn very slight
  • Dobry
  • DobrySide cutters
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
300
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
Numer kata­logowy łącznika461-3806
Noże skrawająceDobry
Track Frame - LeftDobry
Track Frame - RightDobry
Bushings (EXT)9.69.62121
Bushings (INT)81381322
Carrier Rollers 11561572418
Carrier Rollers 21571571818
Idlers Front21213030
Links1141141212
Shoe Width800.0800.0
Track Roller 141.641.61616
Track Roller 941.441.62016
Track Shoes39.439.61311
stan ogólny
300
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę