Szybkie Wyszukiwanie

CAT 325DL

CAT 325DL

Rok
2008
Przebieg/godziny
9 528 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

MACALLISTER MACHINERY CO., INC
IN
+1 3175452151
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 325DL
MacAllister Machinery
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyA3R01163
Nr ew. wew.A3R01163
Numer katalogu10155207
Rok produkcji2008
Godzin9 528 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaUSA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT55 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
OświetlenieLighting
Dodatkowe obwody hydrauliczne, ciśnienie - Wysokie ciśnienieAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
LusterkaMirrors
Pedał do jazdy w linii prostejStraight Travel Pedal
Typ złącza - HydraulicznyCoupler Type - Hydraulic
Radio - Radioodbiornik AM/FMRadio - AM FM Radio
Dodatkowe informacjeOnline Owner's Manual
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1201
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • ZłyBoth are damaged.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
200
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
613
  • Tak
  • Interior
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyLower section of windshield has been replaced with lexan. RH cab window is loose. Windshield lift system is broken.
  • Dobry
  • Dobry
  • ZłyExpired
  • ZłySeat is in poor condition.
  • Dobry
  • ZłyINOP
silnik
800
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • TakLeaks at oil filter and breather. Bell housing is oily.
  • Nie
  • Engine
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
400
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
301
  • Dobry
  • Dobry
  • ZłyLH boom lamp is missing. 1 cab lamp is damaged.
  • Dobry
hydraulika
831
  • ZłyBoth are leaking badly.
  • NiezłySeeping.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyMultiple leaks in pump compartment.
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłySome play.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wysięgnik
210
  • Some play throughout.
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
ramię
210
  • Significant play.
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
220
  • Tak
  • Bucket bottom is dented. Significant play in linkage.
  • 66”
  • Niezły
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
200
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Notatki - PODWOZIEInternal and external bushing wear is 85%. RH track is very tight.
Rama gąsienicy - strona lewaDobry
Rama gąsienicy - strona prawaDobry
przekładnie główne
200
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę