Szybkie Wyszukiwanie

CAT 320GC-079

CAT 320GC-079

Rok
2020
Przebieg/godziny
1 853 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Salina, KS
+316 943 4211
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 320GC-079
Foley Equipment Company
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyKTN20272
Nr ew. wew.2CR8286
Numer katalogu4882117
Rok produkcji2020
Godzin1 853 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaSALINA, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT166 990 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacje.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

320 GC 07C CFG1
320GC EXCAVATOR AR
BATTERIES, 2
BEARING, SWING, STD
BKTA GD 37" 1.05YD3 B
BOOM TUBE
BOOM, REACH GC
CAB, COMFORT
CAMERA, REAR RH VIEW
COMMON ARRANGEMENT
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, 8,160LB
CYLINDER, BKT, B1
CYLINDER, BOOM
CYLINDER, STICK
FILM, 320GC
FILM, EXTERIOR, ISO
FILM, INTERIOR, ISO
FILM, JAPAN
FILM, OPERATING PATTERN, 4WAY
FILM, ROPS
FILM, STICK WARNING, ISO
FRAME, SWING, STD
GUARD, BOTTOM, STD
GUARD, TRACK GUIDE, CENTER
GUARD, TRAVEL MOTOR, STD
HYDRAULIC PKG, JOYSTICK
INTEGRATED RADIO, W/O DAB
JOYSTICKS, 3 BUTTONS
LIGHT, BOOM LH
LIGHT, CHASSIS
LIGHTS, CAB, W/O 360
LINES, AIR CONDITIONER
LINES, DRAIN, STD
LINES, FRONT, STD
LINES, MAKE UP, STD
LINKAGE, BKT B1 W/O EYE
MACHINE ECM
MIRRORS, CAB, EXTERNAL
MONITOR, 8"
NETWORK MANAGER, STD
Online Owner's Manual
PLATE, CERTIFICATE
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
RADIO MODULE, PL243 CELLULAR
RETURN PIPE, STD
SENSOR, PRESSURE, STD
STICK, R9 GC BARE
STORAGE TRAY
SUCTION LINE, PUMP, STD
SWING DRIVE
TRACK, 31" TG
UNDERCARRIAGE STD,
VALVE, HYDRAULIC
WIPER, RADIAL W/O LOWER
WIRING, PRODUCT LINK ELITE
YEAR OF MANUFACTURE PLATE
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę