Szybkie Wyszukiwanie

CAT 320-079X

CAT 320-079X

Rok
2021
Przebieg/godziny
3 918 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Wichita, KS
+316 943 4211
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 320-079X
Foley Equipment Company
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyMYK00243
Nr ew. wew.XUC0096
Numer katalogu10116679
Rok produkcji2021
Godzin3 918 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaWICHITA, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT138 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
Złącze osprzętu - SzybkiCoupler - Quick
Podwozie, długieUndercarriage, Long
Obudowy silnikaEngine Enclosures
OświetlenieLighting
Dodatkowe obwody hydrauliczne, ciśnienie - Wysokie ciśnienieAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
LusterkaMirrors
RamięStick
Pedał do jazdy w linii prostejStraight Travel Pedal
Wysięgnik - 1-częścioweBoom - 1 Piece
Nadwozie - StandardCar Body - Standard
Typ złącza - HydraulicznyCoupler Type - Hydraulic
Radio - Radioodbiornik AM/FMRadio - AM FM Radio
Dodatkowe informacje.
- FOLEY INSPECTED -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

2021 MODEL
BOOM, REACH 18'8"
CAMERA, REAR & RH VIEW
CONTROL, QC
CYLINDER, BKT, B1
CYLINDER, STICK
FILM, EMC
FILM, ROPS
FIXTURE, BUCKET LINKAGE B1
GRADE SENSOR, R9'6"/9'8" STICK
GRADE SENSOR, REACH BOOM
GRADE W/2D, ASSIST&PAYLOAD
GUARD, BOTTOM, STD
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
GUARD, TRAVEL MOTOR, STD
HYDRAULIC PKG, JOYSTICK
INTEGRATED RADIO, W/O DAB
LIGHTS PKG, BOOM LH & RH
LIGHTS PKG, SURROUNDING 2D
LIGHTS, CAB, W/O 360
LINES, DRAIN, PG QUICK COUPLER
LINES, QC, R9'6" STICK
LINES, QC, REACH BOOM
LINKAGE, BKT, B1 W/EYE GRADE
MIRROR, CAB, W/O GUARD
NETWORK MANAGER, A6N1
Online Owner's Manual
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
STICK, R9'6"
SUCTION LINE, PUMP, STD
TRACK, 31" TG
WIPER, RADIAL W/O LOWER
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1340
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • NiezłySOME SCRATCHES AND BENT SLIGHTLY
  • Dobry
  • NiezłyFEW DINGS AND SCRATCHES
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyFEW DINGS AND SCRATCHES
  • Dobry
  • NiezłyFEW DENTS AND DINGS. BENT SOME ON DEF TANK COVER AND LID
  • Dobry
elementy zabezpieczające
300
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1300
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
600
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
800
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • NO VISIBLE LEAKS
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
500
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1100
  • OK
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wysięgnik
110
  • NiezłyFEW SCRATCHES ON THE UNDERSIDE OF THE BOOM
  • Dobry
ramię
110
  • Dobry
  • NiezłyHAS A SMALL DENT ON FRONT SIDE OF STICK - USABLE
łyżka
510
  • TakCAT HYD QC TAG DAMAGED
  • CAT
  • TAG DAMAGED
  • 32 INCH CAT TOOTHED BUCKET
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyWORN SOME - HAS LIFE LEFT
podwozie
200
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
Numer kata­logowy łącznika9W3138
Noże skrawające50%
Płyty gąsienicyHAS A COUPLE BENT SHOES - USABLE
Track Frame - LeftDobry
Track Frame - RightDobry
Bushings (EXT)2.342.343333
Bushings (INT)30.1230.123434
Carrier Rollers 14.534.332859
Carrier Rollers 24.294.216575
Idlers Front0.810.814040
Links4.094.083741
Shoe Width31.1031.10
Track Roller 10.80.83939
Track Roller 20.790.793636
Track Roller 40.790.83639
Track Roller 50.790.83639
Track Roller 70.790.793636
Track Roller 80.80.83939
Track Shoes0.940.9488
przekładnie główne
200
  • NO VISIBLE LEAKS
  • Dobry
  • Dobry
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • PERFORMED PM 2 SERVICE - 3918 HOURS
stan ogólny
300
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę