Ulubione
Kraj
USA (Stany Zjednoczone)
Afganistan
Albania
Algieria
Amerykańskie Wyspy Dziewicze
Andora
Angola
Anguilla
Antarktyda
Antigua i Barbuda
Antyle Holenderskie
Arabia Saudyjska
Argentyna
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbejdżan
Bahamy
Bahrain
Bangladesz
Barbados
Belgia
Belize
Benin
Bermudy
Bhutan
Białoruś
Boliwia
Bośnia i Hercegowina
Botswana
Brazylia
Brunei
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Brytyjsko Indyjski Obszar Oceaniczny
Bułgaria
Burkina Faso
Burundi
Cape Verde
Chad
Chile
Chiny
Chorwacja
Cocos (Keeling) Islands
Curaçao
Cypr
Czechy
Dania
Dominika
Dominikana
Dżibuti
Egipt
Ekwador
Equatorial Guinea
Erytrea
Estonia
Etiopia
Falklandy
Faroe Islands
Federacja Rosyjska
Fidżi
Filipiny
Finlandia
Francja
Gabon
Gambia
Ghana
Gibraltar
Grecja
Grenada
Grenlandia
Gruzja
Guam (USA)
Gujana
Gujana Francuska
Gwadelupa
Gwatemala
Gwinea
Gwinea Bissau
Haiti
Hiszpania
Holandia
Honduras
Hong Kong
Indie
Indonezja
Irak
Iran
Irlandia
Islandia
Izrael
Jamajka
Japonia
Jemen
Jordania
Kajmany
Kambodża
Kamerun
Kanada
Katar
Kazachstan
Kenia
Kirgistan
Kiribati
Kolumbia
Komory
Kongo (Demokratyczna Republika Konga)
Kongo (Republika Konga)
Korea Południowa
Korea Północna
Kostaryka
Kuba
Kuwejt
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libia
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Macedonia
Madagaskar
Majotta
Makau
Malawi
Malediwy
Malezja
Mali
Malta
Mariany Północne
Maroko
Martynika
Mauretania
Mauritius
Meksyk
Mikronezja
Mołdawia
Monako
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Niemcy
Niger
Nigeria
Nikaragua
Niue
Norwegia
Nowa Kaledonia
Nowa Zelandia
Oman
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua Nowa Gwinea
Paragwaj
Peru
Pitcairn
Polinezja Francuska
Polska
Portugalia
Republika Południowej Afryki
Republika Środkowoafrykańska
Reunion
Rumunia
Rwanda
Sahara Zachodnia
Saint Barthélemy
Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Pierre i Miquelon
Saint Tome i Principle
Saint Vincent i GrenadynY
Salwador
Samoa
Samoa Amerykańskie
San Marino
Senegal
Serbia
Seszele
Sierra Leone
Singapur
Słowacja
Słowenia
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Suazi
Sudan
Surinam
Svalbard i wyspy Jan Mayen
Syria
Szwajcaria
Szwecja
Święta Helena
Tadżykistan
Tajlandia
Tajwan
Tanzania
Timor Wschodni
Togo
Tokelau
Tongo
Trynidad i Tobago
Tunezja
Turcja
Turkmenistan
Turks i Caicos
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Urugwaj
Uzbekistan
Vanuatu
Wallis i Futuna
Watykan
Wenezuela
Węgry
Wielka Brytania
Wietnam
Włochy
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspa Bouvet
Wyspa Norfolk
Wyspy Bożonarodzeniowe
Wyspy Cooka
Wyspy Heard i McDonald
Wyspy Marshalla
Wyspy S. Georgia i S. Sandwich
Wyspy Salomona
Zambia
Zimbabwe
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Język
Polski
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Português
Română
Русский
中文
日本語
Waluta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Sprzęt używany
Sprzęt budowlany i górniczy
Układy Zasilania
Osprzęt
Maszyny rolnicze
Transport
Lista autoryzowanych dealerów
Blog
Wynajem
Ulubione
Eksploruj produkty
Kup przez Internet
Znajdź używane produkty
Wynajmij produkty
Zarządzaj moim sprzętem
Wyświetl rozwiązania finansowe
Strona główna
Sprzęt budowlany
Koparki
Koparki gąsienicowe
CAT
Szybkie Wyszukiwanie
Wyślij wiadomość do sprzedawcy
CAT 320-07 TH
2019
3027 Hours
ALTORFER INC.
Marka
CAT 320-07 TH
Grupa produktów
Koparki gąsienicowe
Numer fabryczny
HEX12547
Nr ew. wew.
US00803
Wprowadzono nieprawidłowy adres e-mail.
Mam sprzęt na sprzedaż
Zainteresowany informacjami o gwarancji
Zainteresowany finansowaniem
Zainteresowany Customer Value Agreement
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać korespondencję marketingową e-mail (np. informacje o nowych produktach i o promocjach) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek powiązanych i zależnych. Wiem, że mogę wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Bez względu na moją decyzję dotyczącą otrzymywania tej korespondencji marketingowej firma Caterpillar będzie nadal wysyłać mi wiadomości dotyczące usług/transakcji m.in. realizowanych w związku z moimi ewentualnymi kontami w firmie Caterpillar. Więcej informacji w sprawie praktyk ochrony danych osobowych firmy Caterpillar i praw przysługujących mi w tym względzie mogę znaleźć w Globalnym oświadczeniu dotyczącym poufności danych spółki Caterpillar.
Nie, nie chcę w przyszłości otrzymywać informacji marketingowych pocztą e-mail od Caterpillar Inc.
*
Zebrane informacje zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego formularza zgodnie z naszą Polityką Prywatności
Polityka prywatności
Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Powrót do wyników wyszukiwania
CAT 320-07 TH
Strona główna
Sprzęt budowlany
Koparki
Koparki gąsienicowe
CAT
CAT 320-07 TH
Rok
2019
Przebieg/godziny
3 027 h
Drukuj
Dodaj do ulubionych
‹
›
×
Filmy z CAT 320-07 TH
Udostępnij ten reklama:
Twoja wiadomość została wysłana
E-mail
x
Nazwa
Mój adres e-mail
*
Adres e-mail znajomego
*
Wiadomość:
Wyślij
$
198 500
ALTORFER INC.
Hannibal, IA
+1 319 531 0379
Pokaż numer telefonu
O dealerze
Odwiedź stronę
Dostępne zabezpieczenia
Customer Value Agreement
Oferta specjalna
Artykuły ekspertów
Podstawowe informacje
Dane szczegółowe
Podstawowe informacje
Marka
CAT 320-07 TH
Altorfer Inc.
Grupa produktów
Koparki gąsienicowe
Numer fabryczny
HEX12547
Nr ew. wew.
US00803
Numer katalogu
10094997
Rok produkcji
2019
Godzin
3 027 h
Kraj
USA (Stany Zjednoczone)
Lokalizacja
Hannibal, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT
198 500
USD
VAT
Nie zawiera podatku VAT
Cena z VAT
-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Ukł klimatyzacji
Air Conditioner
Złącze osprzętu - Szybki
Coupler - Quick
Typ złącza - Hydrauliczny
Coupler Type - Hydraulic
Ramię
Stick
Typ kciukowy - Hydrauliczny
Thumb Type - Hydraulic
Podwozie, długie
Undercarriage, Long
Obudowy silnika
Engine Enclosures
Oświetlenie
Lighting
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarki
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Dodatkowe obwody hydrauliczne, ciśnienie - Wysokie ciśnienie
Auxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Lusterka
Mirrors
Pedał do jazdy w linii prostej
Straight Travel Pedal
Sterowanie ręczne i nożne
Hand and Foot Control
Układ przeciwkradzieżowy
Anti-theft System
Radio - Bluetooth
Radio - Bluetooth
Dodatkowe informacje
Pictures as of 2-13-24 with 2,903 hours
Online Owner's Manual
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
12
3
0
skirt bumpers
Nie
swivel guard installed
Tak
Minor bend.
battery box(s)
Dobry
bottom guard(s)
Niezły
Minor bends in RH lower guards.
cab or canopy
Dobry
car body
Dobry
catwalk
Dobry
counterweight
Dobry
decals
Dobry
eng. enclose hood / stack
Dobry
engine doors
Niezły
Side service doors dented, all doors open/close correctly.
fuel tank
Dobry
grab irons
Dobry
hood
Dobry
paint
Dobry
Minor scratches in counterweight paint.
skirts / fenders
Niezły
Minor dents in side skirts and front lower cab skirt.
steps / ladder
Dobry
elementy zabezpieczające
5
0
0
osłony kabiny
Nie
rear view camera
Tak
Rear and side view cameras.
konstrukcja rops
Tak
naklejki ostrzegawcze na swoim miejscu
Tak
naklejki ostrzegawcze czytelne
Tak
glass / mirrors
Dobry
horn
Dobry
secondary exit
Dobry
swing brake
Dobry
travel alarm function
Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
14
0
0
tabliczka certyfikacyjna konstrukcji rops
Tak
air conditioner
Dobry
dash console
Dobry
door latches & hinges
Dobry
ems panel / warnings
Dobry
Warning lights and alarm working properly.
floor mats
Dobry
gauges
Dobry
glass/mirrors
Dobry
heater
Dobry
interior lights
Dobry
meter
Dobry
Counting correctly.
seat belt - date code
Dobry
seat cushion / arm rest
Dobry
switches
Dobry
windshield wipers
Dobry
silnik
9
0
0
przedmuch
Nie
naklejka epa
Tak
engine oil level full
Tak
poziomy płynów eksploatacyjnych prawidłowe?
Tak
Nie
stuki
Nie
wycieki oleju
Nie
kolor cieczy chłodzącej
ELC.
ciśnienie oleju (w/s/n)
Normal
dym (b/d/l/w)
None, normal.
after treatment / emissions system
Dobry
Passed after-treatment regeneration system test successfully.
air cleaners
Dobry
belts / pulleys - engine
Dobry
dpf / hours changed
Dobry
engine supports
Dobry
fuel injection system
Dobry
No leaks.
governor
Dobry
operating condition - engine
Dobry
turbocharger
Dobry
No leaks.
układ chłodzenia
4
0
0
Nie
coolers
Dobry
fan
Dobry
hoses
Dobry
radiator
Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
4
0
0
alternator
Dobry
Charging correctly, 27.5 volts.
akumulatory / kable
Dobry
oświetlenie
Dobry
rozrusznik
Dobry
hydraulika
13
0
0
auxiliary hydraulic circuit installed
Tak
pattern changer installed
Tak
poziom oleju w napędzie mechanizmu obrotu
Oil level is correct, oil looks clean.
boom cylinder
Dobry
bucket cylinder
Dobry
control linkage
Dobry
hose lines
Dobry
hydraulic swivel
Dobry
No evidence of leaks.
operating condition - hydraulics
Dobry
pumps & valves
Dobry
steel tubes
Dobry
stick cylinder
Dobry
swing gear
Dobry
swing motors
Dobry
thumb cylinder
Dobry
travel motors
Dobry
No leaks, hi/low speeds operating correctly.
osprzęt / narzędzia robocze
szczęka
Tak
CAT progressive two time thumb. GC, no looseness.
wysięgnik i ramię
3
0
0
boom cracked
Nie
stick cracked
Nie
boom lower pins & bushings
Dobry
No looseness.
stick pins & bushings (boom end)
Dobry
No looseness.
stick pins & bushings (bucket end)
Dobry
No looseness.
wysięgnik
2
0
0
długość wysięgnika (rzeczywista)
18’ 6”
boom condition
Dobry
pins & bushings - boom
Dobry
ramię
2
0
0
długość ramienia
9’ 6”
pins & bushings - stick
Dobry
stick conditions
Dobry
łyżka
5
0
0
szerokość
42” tooth bucket with side cutters…newer bucket, VGC.
szybkozłącze
Tak
bucket bottom
Dobry
bucket linkage
Dobry
No looseness.
bucket mounts
Dobry
bucket sides
Dobry
teeth / adapters
Dobry
90% remaining.
podwozie
2
0
0
Condition
Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?
Nie
Rolki prowadzące
GC, minimal wear.
Koła luźne
GC, minimal wear.
Łączniki
Cat GLT links, one pin on LH side starting to go dry.
Noże skrawające
GC, minor wear.
Track Adjuster
Adjusted correctly.
Track Rollers
Single flange rollers, GC.
Płyty gąsienicy
31” triple grouser, couple minor bends.
Track Frame - Left
Dobry
Track Frame - Right
Dobry
Carrier Rollers Front
118
119
10
4
Carrier Rollers Rear
119
119
4
4
Drive Sprockets
204
204
30
30
Front Idler
20
20
27
27
Links
29.0
28.7
32
37
Pins & Bushings (External)
10.4
10.2
26
32
Pins & Bushings (Internal)
763
761
18
2
Track Roller 1
40.1
40.9
39
28
Track Roller 2
41.4
41.1
21
28
Track Roller 3
Guard
Guard
Track Roller 4
41.4
41.7
21
18
Track Roller 5
41.7
41.7
18
18
Track Roller 6
Guard
Guard
Track Roller 7
41.4
41.4
21
21
Track Roller 8
40.6
40.6
32
32
Track Shoes
32.6
32.8
20
18
przekładnie główne
4
0
0
final drive plugs removed
Tak
drive motors
Dobry
No evidence of leaks.
final drive oil - left
Dobry
final drive oil - right
Dobry
housings
Dobry
No damage/leaks.
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
komentarz 1
Inspected 2-13-24 at 2,903 hours.
stan ogólny
1
0
0
pobieranie et dostępne
Tak
maszyna daje się uruchomić i sterować
Tak
frame
Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Specyfikacje silnika
Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Usługi bezpieczeństwa
Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Systemy energetyczne
Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
Nowy sprzęt
Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Usługi finansowe
Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Części zamienne Cat
®
Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę
CAT 320-07 TH - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.